text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Normalna izvedba 1.7225,

Izvedba iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Normalna izvedba galvansko pocinkana, modro pasivirana.
Izvedba iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Prestavljalni elementi višine s kroglično izenačevalno ploščico se uporabljajo na področjih postavljanja in poravnavanja motorjev, agregatov, pogonskih elementov in proizvodnih linij. Z njimi je mogoče izvesti točno prileganje pri montaži poševnih naležnih površin do kota nagiba pribl. 4°.
Statična dodatna obremenitev F1 je na voljo, ko od skupne obremenitve odštejemo silo predhodne napetosti (vijak 8.8, µ m = 0,125).
Accessory
07460 kroglične izenačevalne ploščice.
96650 Kljukasti ključ z nastavkom DIN 1810A razširjen.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici