text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
4 Zadetkov

Opis

Material

Ploščice iz cinkove tlačne zlitine ali nerjavnega jekla 1.4305.

Ploščica proti drsenju iz termoplastičnega elastomera.

Version
Ploščice so iz cinkove tlačne zlitine, črne, s prašnim premazom. Ploščice so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom.
Ploščica proti drsenju absorbira vibracije in preprečuje drsenje nastavitvene nogice.
Za primerna navojna vretena glejte 27828.
Drawing reference
oblika A brez privojne vrtine brez ploščice proti drsenju
oblika B brez privojne vrtine s ploščico proti drsenju
oblika C s privojno vrtino (odprta) brez ploščice proti drsenju
oblika D s privojno vrtino (odprta) s ploščico proti drsenju

1) od ploščice Ø 80

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici