{"product":{"productId":"agid.16528","price":18.46,"name":"Stožčasti kotalni ležaji FAG enovrstni"},"currency":"EUR"}
Material
Notranji obroč, zunanji obroč in valjčno telo so iz jekla za valjčne ležaje.
Kletka je iz jekla.
Kletka je iz jekla.
Version
serija 302
serija 303
serija 320 (ISO-mera)
serija 303
serija 320 (ISO-mera)
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Notranji obroč, zunanji obroč in valjčno telo so iz jekla za valjčne ležaje.
Kletka je iz jekla.
Kletka je iz jekla.
Version
serija 302
serija 303
serija 320 (ISO-mera)
serija 303
serija 320 (ISO-mera)
Note
Stožčasti kroglični ležaji prevzemajo visoke radialne in aksialne obremenitve. Aksialne obremenitve se prevzemajo samo v eni smeri. Za aksialno nasprotno vodenje je potreben še en ležaj, ki se namesti zrcalno. Primerni za srednja števila vrtljajev.
Ležaji so razstavljivi. Dele ležajev je tako mogoče vgraditi ločeno. Ležaji se dobavijo brez zatesnitve. Mogoče jih je na čelni strani premazati z mastjo ali oljem.
Glavne mere stožčastih krogličnih ležajev ustrezajo standardoma DIN ISO 355 in DIN 720. Tolerance mer in teka ustrezajo tolerančnemu razredu PN po DIN 620. Ti tolerančni razredi predstavljajo standard in so dobro primerni za večino vrst uporabe.
Ležaji so razstavljivi. Dele ležajev je tako mogoče vgraditi ločeno. Ležaji se dobavijo brez zatesnitve. Mogoče jih je na čelni strani premazati z mastjo ali oljem.
Glavne mere stožčastih krogličnih ležajev ustrezajo standardoma DIN ISO 355 in DIN 720. Tolerance mer in teka ustrezajo tolerančnemu razredu PN po DIN 620. Ti tolerančni razredi predstavljajo standard in so dobro primerni za večino vrst uporabe.
Temperature range
-30 °C do +120 °C.
On request
Druge mere in izvedbe.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.