text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Ohišje je iz jekla.
Tesnilo je iz nitril-kavčuka.
Version
Stranske površine so brušene.
Note
Prednapeti ležaji visoke točnosti s stičnim kotom 60°. Ležaji sprejmejo radialne kot tudi aksialne sile iz obeh smeri. Na podlagi svoje prednapetosti poševni kroglični ležaji poskrbijo za visoko togost, dober radialni tek in precizno pozicioniranje orodja ter ponovljivost.

Integrirano tesnilo z malo trenja učinkovito preprečuje vdor umazanije v ležaj in tako zagotavlja visoko varnost obratovanja ter dolgo obdobje uporabe.

Navedeni torni količnik ležajev je orientacijska vrednost.

Vztrajnostni moment mase ustreza momentu vrtečega se notranjega obroča.

Mejna števila vrtljajev veljajo pri premazanem stanju.
Technical Data
Vsi ležaji se dobavijo pripravljeni za vgradnjo z mazivom tipa KE2P-35 po DIN 51825.

Toleranca ohišja in gredi ustreza tolerančnim razredom za okroglost IT2 in pravokotnost IT4.
Application
Za uležajenje navojnih pogonov.
Temperature range
-30 °C do +120 °C.
Assembly
Za montažo navojnih vreten je treba uporabiti precizijske utorne matice.

Precizijske utorne matice pri vgradnji zategnite z 2-kratnim priteznim navorom, jih rahlo sprostite in jih zategnite s predpisanim priteznim navorom, da izenačite morebitne pojave nasajanja.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici