text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Ohišje je iz jekla.
Tesnilo je iz nitril-kavčuka.
Version
Stranske površine so brušene.
Technical Data
Vsi ležaji se dobavijo pripravljeni za vgradnjo z mazivom tipa KE2P-35 po DIN 51825.

Toleranca ohišja in gredi ustreza tolerančnim razredom za okroglost IT2 in pravokotnost IT4.
Application
Za uležajenje navojnih pogonov.
Temperature range
-30 °C do +120 °C.
Assembly
Za montažo navojnih vreten je treba uporabiti precizijske utorne matice.

Precizijske utorne matice pri vgradnji zategnite z 2-kratnim priteznim navorom, jih rahlo sprostite in jih zategnite s predpisanim priteznim navorom, da izenačite morebitne pojave nasajanja.

Pritrdilne vijake zategnite križno do maks. 70 % meje spremembe oblike.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici