text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
2 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo.
Version
Svetel.
Note
Spojni element z nizkim momentom mase in vztrajnosti. Za preprosto spajanje in ločevanje – brez zažiranja na gredi. Popolna primernost za spoje brez zračnosti. Odlična koncentričnost in pravilen tek. Primeren za uporabo z gredmi z in brez utorov.

- za premere gredi od 5 do 35 mm
- za visoke navore
- majhen aksialni zamik pri montaži
- samodejno centriranje
Assembly
Na gredi in pestu ne sme biti olja, masti ali umazanije. Spojnega elementa ne mažite. Spojni element vstavite v sedež pesta in ga potisnite na gred. Matico ročno trdno zategnite in jo z navornim ključem privijte do navedenega priteznega navora.
Tolerances
premer gredi in vrtina pesta
Oblika A ±0,04 mm.
Oblika B ±0,08 mm.
Vrsta površine Rz ≤ 16 µm.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici