text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
2 Zadetkov

Opis

Material
Poliuretan (PU) z jeklenim osnovnim trakom.
Note
Zobati jermeni s trapezastim profilom in ojačanim jeklenim osnovnim trakom (v primerjavi s serijo T). Optimiziran profil zobcev za bolj enakomerno porazdelitev sile in manjšo deformacijo zobcev pod bremenom. Visoko zmogljivi jekleni nosilni trakovi za visoke natezne trdnosti in majhno raztezanje jermenov. Zmanjšani učinek poligonov za bolj miren tek jermena. So posebej primerni za linearne pogone in majhne prenose moči, pri katerih je potrebno točno pozicioniranje osi in kotov. Poliuretanske jermene je mogoče zvariti. Pri zvarjenih jermenih se prenosna moč zmanjša za pribl. 50 %.

toleranca širine: ±0,5 mm
toleranca debeline: ±0,2 mm
On request
Druge dolžine.
Pri delitvi AT5 v korakih po 5 mm.
Pri delitvi AT10 v korakih po 10 mm.
Maksimalna dolžina jermena 100 metrov.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici