text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Jeklo 1.0503 (C45).
Version
Rezkano ozobje, ravni zobci.
vpadni kot 20°, svetli.
Note
Z enostranskim pestom. Čelni zobniki imajo centrirno izvrtino oz. so predhodno navrtani (to se lahko razlikuje glede na proizvodni postopek). Zato je mera D2 maks., ki je navedena v tabeli, največja vrednost izvrtine, s katero so čelni zobniki dobavljeni. To predizvrtino/centrirno izvrtino lahko stranka opremi s prilagoditveno izvrtino, prilagoditveno izvrtino z utorom ali navojno izvrtino.
Da bi dosegli pravilen tek med ozobjem in izvrtino, priporočamo, da predizvrtino izvrtate do ustreznega premera. Stranka lahko alternativno uporabi puše za zmanjšanje premera.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici