text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Pneumatikspanner

Einträge / Seite
17 von 17 Einträgen
  • Einträge / Seite
    17 von 17 Einträgen

    Meistgekauft

    Oft zusammen angesehen

    Pneumatikspanner

    Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen. norelem umfasst ein breites Spektrum an Pneumatikspannern.

      

    Pneumatikspanner Standardausführung

    Pneumatikspanner lassen sich gegenüber Handspannern gleichzeitig betätigen und können zusätzlich in bestimmter Reihenfolge geschlossen werden. Außerdem können einzelne oder mehrere Spanner von verschiedenen Stellen aus gesteuert werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung. Nach dem Prinzip des Kniehebelsystems bleibt der Pneumatikspanner auch bei einem auftretenden Luftausfall geschlossen. Darüber hinaus ist aufgrund der großen Endübersetzung der entstehende Luftverbrauch gering. Weitere Vorteile des Kniehebelsystems sind zum einen der große Öffnungsweg, der durch das Schwenken des Spannarmes erreicht wird und zum anderen die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse, die sich dadurch ergeben.

       

    Schubstangen-Pneumatikspanner

    Pneumatikspanner in der Schubstangen-Ausführung können sowohl als Druck- als auch Zugspanner eingesetzt werden. Die robuste Bauweise und der doppelwirkende FESTO Pneumatikzylinder garantieren eine lange Lebensdauer des Spanners.

    Schubstangen-Pneumatikspanner von norelem sind in drei verschiedenen Hublängen erhältlich.

       

    Pneumatikspanner senkrecht

    Senkrechte Pneumatikspanner von norelem werden zum einen mit einem horizontalen Zylinder und zum anderen mit einem vertikalen Zylinder angeboten. Sie zeichnen sich durch höhere Halte- und Spannkräfte aus (schwere Ausführung). Beide Spanner eignen sich vor allem für den Einbau in Sondermaschinen und Transferanlagen. Vergütete und geschliffene Lagerzapfen, die in Teflonlagern laufen, sorgen für einen wartungsfreien Arbeitsvorgang. Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE ausgestattet, sodass die Schraubverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen gesichert sind. Zusätzlich verhindern LOCTITE Schraubensicherungen den Verlust der Vorspannung.

       

    Schwenkspanner pneumatisch

    Sollen bestimmte Werkstücke auf Vorrichtungen, Platten und Werkbänken fixiert werden, kann dies mit dem pneumatischen Schwenkspanner bewerkstelligt werden. Die Schwenkfunktion ist darauf ausgelegt, dass die Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sind. Dadurch wird ein optimaler Arbeitsablauf garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann.

    Pneumatische Schwenkspanner von norelem sind je nach Anwendungsgebiet in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausrichtung erhältlich.

       

    Minispanner

    Der Minispanner zeichnet sich wie der Name schon sagt durch eine kleine und leichte Baumaße aus. Sie werden hauptsächlich zur wirtschaftlichen Fertigung eingesetzt. Zu ihren Einsatzgebieten gehören unter anderem Transferstraßen, Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen oder auch Sondermaschinen. Der Minispanner ermöglicht eine genaue Positionierung des Spannarmes und ist absolut selbsthemmend, sodass in der Spannstellung das Öffnen des Spanners durch die Bearbeitungskräfte verhindert wird. Der Kniehebelspanner sorgt dafür, dass auch bei geringem Luftdruck und Luftverbrauch große Spannkräfte erzielt werden. Minispanner sind wartungsfrei, da sie mit einer Dauerschmierung sowie mit Speziallagerbuchsen ausgestattet sind.

    norelem bietet Minispanner in den Ausführungen „mit elektrischer Endlagenabfrage“ und „ohne Endlagenabfrage“ an.