- Anschläge zum Spannen auf Spannschienen
- Formschlüssige Verbindung durch Präzisionsverzahnung
- Breite Ausführung, Schwerzerspanung
- Passend zu Mehrfach-Spannsystem
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Hinweis
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe der Werkstücke montiert werden.
Technische Daten
Die maximale Spannkraft sowie das Anziehdrehmoment der jeweiligen Systembreite aus den Produktfamilien 41510, 41510-10 und 41510-20 muss beachtet werden.
Anwendung
Die Festbacken DS werden entsprechend der Spannsituation auf den Spannschienen positioniert.
Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der
Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht.
Festbacken mit zwei Befestigungsschrauben werden bevorzugt bei einer Bearbeitung mit größeren Bearbeitungskräften eingesetzt.
Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der
Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht.
Festbacken mit zwei Befestigungsschrauben werden bevorzugt bei einer Bearbeitung mit größeren Bearbeitungskräften eingesetzt.
Vorteile
Über die seitliche Skala an den Spannschienen und den Festbacken, können die Positionen der Festanschläge genau eingestellt werden.
Lieferumfang
Festbacke DS.
Befestigungsschraube.
Nutenstein.
Befestigungsschraube.
Nutenstein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.