Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt
ab
86,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt
ab
103,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt
ab
92,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Hinweis
Es kann zwischen drei unterschiedlichen Ausführungen der Festbacken gewählt werden:
- Glatte Ausführung Form A für vorbearbeitete Werkstücke.
- Geriffelte Ausführung Form B für Rohteile.
- Abgesetzte Spannbacken Form C zum Spannen mit kleinem Spannrand.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe der Werkstücke montiert werden.
- Glatte Ausführung Form A für vorbearbeitete Werkstücke.
- Geriffelte Ausführung Form B für Rohteile.
- Abgesetzte Spannbacken Form C zum Spannen mit kleinem Spannrand.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe der Werkstücke montiert werden.
Technische Daten
Die maximale Spannkraft sowie das Anziehdrehmoment der jeweiligen Systembreite aus den Produktfamilien 41510, 41510-10 und 41510-20 muss beachtet werden.
Anwendung
Die Festbacken DS werden entsprechend der Spannsituation auf den Spannschienen positioniert.
Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der
Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht.
Festbacken mit zwei Befestigungsschrauben werden bevorzugt bei einer Bearbeitung mit größeren Bearbeitungskräften eingesetzt.
Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der
Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht.
Festbacken mit zwei Befestigungsschrauben werden bevorzugt bei einer Bearbeitung mit größeren Bearbeitungskräften eingesetzt.
Vorteile
Über die seitliche Skala an den Spannschienen und den Festbacken, können die Positionen der Festanschläge genau eingestellt werden.
Lieferumfang
Festbacke DS.
Befestigungsschraube.
Nutenstein.
Befestigungsschraube.
Nutenstein.