{"product":{"productId":"agid.27442","price":317,"name":"Schwenkspanner hydraulisch kompakt, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C, Einschraubgewinde"},"currency":"EUR"}
- Kompakte Bauweise
- Viele Varianten
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück
Beschreibung
Produktbeschreibung
Schwenkspanner kompakt sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Außerdem eignen sie sich bei beengten Einbauverhältnissen. Die Schwenkspanner kompakt arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner kompakt stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
Dichtung NBR.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden.
Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.
Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.
Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden.
Der Spannarm für den Schwenkspanner kompakt ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.
Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.
Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden.
Der Spannarm für den Schwenkspanner kompakt ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.
Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 350 bar.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Kompakte Bauweise.
- Viele Varianten.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
- Viele Varianten.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
Lieferumfang
- 1 Stk. Nutmutter M27x1,5 (nur bei Schwenkspanner kompakt 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme.
- 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme.
Auf Anfrage
Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle.
Zeichnungshinweis
Form AGW: Flansch oben, Gewindeanschluss
Form AOF: Flansch oben, O-Ring-Flanschanschluss
Form BGW: Flansch unten, Gewindeanschluss
Form BOF: Flansch unten, O-Ring-Flanschanschluss
Form C: Einschraubgewinde
1) Einbaukontur
2) siehe Zubehör
3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
4) links schwenkend
5) rechts schwenkend
6) im Lieferumfang enthalten
Form AOF: Flansch oben, O-Ring-Flanschanschluss
Form BGW: Flansch unten, Gewindeanschluss
Form BOF: Flansch unten, O-Ring-Flanschanschluss
Form C: Einschraubgewinde
1) Einbaukontur
2) siehe Zubehör
3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
4) links schwenkend
5) rechts schwenkend
6) im Lieferumfang enthalten
Zubehör
Spannarm für Schwenkspanner kompakt 04368-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.