text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Schwenkspanner heavy eignen sich besonders für manuelle Spannvorgänge mit kurzen Spannzeiten.

Der Spannarm schwenkt entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Schlagschraubers um 90° und ermöglicht ein schnelles Spannen. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Betätigungsweise
Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
Vorteile
- Automationsfähig
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
Zeichnungshinweis
1) Schwenkhub
2) Spannhub
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch