{"product":{"productId":"agid.3097","price":69.65,"name":"Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden.
Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.
Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.
Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.
Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.