text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderstift
DIN
DIN 6325
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D=Durchmesser
5
L1=Länge
18
L2
1,2
R
5
RoHS
true
Z1
0,75
Z2
0,5

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet. Härte 60 ±2 HRC.
Hinweis
Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch