text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Okvir je iz aluminijastega profila 45x45 tipa B.

Ležajne prirobnice so iz aluminija.

Vijaki so iz jekla.

Podlaga jermena je iz nerjavnega jekla 1.4301.

Preusmerjevalni valji so iz aluminija.

Pločevinasta podlaga traka je iz pločevine VA 2 mm.

Osi so iz nerjavnega jekla.

Transportna stran transportnega traka je iz PVC-ja trdote 70 Shore A (±5).

Version
Okvirji in ležajne prirobnice so eloksirani.
Vijaki so pocinkani.
Note
- Pogon v notranjosti
- 24V DC, električna komutacija, zelo dolga življenjska doba
- zelo majhno mesto vgradnje, brez motečih robov
- integrirana regulacijska tehnika
- širine in dolžine v stopnjah po 1 mm po poizvedbi
- možnosti prilagodljive priključitve s profilnim sistemom tipa B
- motor se lahko upravlja od zunaj s krmilnimi napeljavami
- stran teka transportnega traka s tkanino s poliuretansko impregnacijo (TPU)
- tkanina transportnega traka je iz poliestra (PET)
- transportna stran transportnega traka ima gladko površino
Technical Data
- nazivna napetost: 24 V
- tipska moč: 30 W, od širine traka 100 mm 65W
- zagonski tok: 2 A
- število vrtljajev motorja: 5000 min-1
- dolžina kabla: 5 m
- debelina transportnega traka: najv. 2 mm
- izhod kabla: desno (standardno)

pogon transportnega traka:
- EC-motor brez ščetk 24 V, 30 W, od širine traka 100 mm 65 W
- regulacijska elektronika je integrirana v transportnem traku
- prenosnik z valjastimi zobniki
- pogon z zobatim jermenom pod transportnim trakom
Assembly
Električni priključki/funkcije (7-žilni kabel z odprtimi konci 5 m):

bel: +24 V, električno napajanje, varen pred zamenjavo polov
rjav: –GND, električno napajanje, varen pred zamenjavo polov
zelen: digitalni vhod 1
rumen: digitalni vhod 2
siv: 0–5 V, analogna regulacija hitrosti od 12 % do 100 % nazivne hitrosti
roza: signalni, –GND (za regulacijo hitrosti)
moder: rezerva

Razlaga digitalnega vhoda 1 in 2:

Vhod 1 = 0 vhod 2 = 0 - izklop
Vhod 1 = 1 vhod 2 = 0 - smer teka
Vhod 1 = 0 vhod 2 = 1 - nasprotna smer
Vhod 1 = 1 vhod 2 = 1 - ustavitev (zaviranje)
On request
- širina traka B od 60 mm do 300 mm
- skupna dolžina L od 520 do 2000 mm
- drugi materiali traka
- druga prestavna razmerja gonil
Drawing reference
1) samozaporni nastavitveni vijak (4x)
2) širina utora 10
3) aluminijasti profil 45x45 Typ B
4) M6 (obojestransko)
5) preusmerjevalni valj, izbokel
6) kabel, 7-žilni, 5 m
7) ohišje krmiljenja motorja
8) zobati jermen profila T5
9) pogonski valj, izbokel
10) prenosnik z valjastimi zobniki/planetno gonilo
11) motor 24 V EC (brez ščetk)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici