Kroglični valjčki norelem
S krogličnimi valjčki norelem je mogoče preprosto potiskati, zavrteti in usmerjati kosovno blago. Kroglični valjčki se obnesejo kot moduli v transportnih sistemih, dovodnih vodilih, na obdelovalnih strojih in pripravah za pakiranje – Pa naj bo težko ali pa občutljivo transportno blago: s krogličnimi valjčki norelem je transport vedno mogoče preprosto izvesti.
Področja uporabe krogličnih valjčkov
Kroglični valjčki norelem se uporabljajo pri rezalnih stiskalnicah, stiskalnicah za robljenje, merilnih instrumentih, za transport materiala na področju čistih prostorov in pri miniaturnih instrumentih ter pri pretovarjanju tovora in transportnih napravah. Kroglični valjčki norelem tako nudijo rešitve za vse zahteve pri transportu.
Transportna tehnika
- Mize s kroglicami, vrtljive mize in kretnice pri sortirnih in razdelilnih napravah
- Križne točke pri zveznih transporterjih
- Sistemi za sortiranje prtljage na letališčih
- Transport jeklenih cevi
- Dvižni odri
Splošna strojegradnja
- Dovajalne mize za stroje za obdelavo kovin
- Priprave za stroje za robljenje
- Dovajalne naprave za obdelovalne centre
- Vrtalne mize in montažni pripomočki z motornim pogonom pri gradnji velikih motorjev
Druga področja uporabe
- posebno strojništvo
- letalska industrija
- industrija za predelavo pijač in kamna
Sestava krogličnih valjčkov norelem
Kroglični valjčki imajo jekleno ohišje z uležajenim, utrjenim kroglastim ležiščem. To služi kot tekalna proga za številne majhne nosilne kroglice. Nosilne kroglice se pri vrtenju bremenske kroglice vrtijo po kroglastem ležišču.

Prednosti krogličnih valjčkov norelem
- Kroglični valjčki so zasnovani tako, da v vseh položajih vgradnje zagotavljajo precizno kotaljenje
- Kroglični valjčki zagotavljajo polno obremenljivost/nosilnost
- Kroglični valjčki potrebujejo le malo vzdrževanja
- Kroglični valjčki so v skoraj vseh izvedbah opremljeni s klobučevinastim tesnilom, prepojenim z oljem, in tako zaščiteni pred umazanijo.
- Kroglične valjčke je mogoče vgraditi hitro in stroškovno varčno
Ponudba izdelkov obsega 42 različic/izvedb krogličnih valjčkov norelem s širokim obsegom vrednosti nosilnosti 50–15.000 N in različnimi premeri.
Izvedbe krogličnih valjčkov
Kroglični valjčki z masivnim jeklenim ohišjem
Kroglični valjčki z masivnim in pocinkanim jeklenim ohišjem so posebej predvideni za naloge s težkimi bremeni in ostanejo sposobni za delovanje tudi pri močnih obremenitvah s sunki in pod ekstremnimi pogoji. Kroglični valjčki norelem z masivnim jeklenim ohišjem se lahko uporabljajo za težka bremena do 15.000 N ter lahko v tej izvedbi zdržijo in se transportirajo.
Mini kroglični valjčki
Drugo različico norelem nudi v obliki mini krogličnih valjčkov . Ta posebna izvedba se v glavnem uporablja pri merilnih instrumentih, pri transportu materialov na področju čistih prostorov in v miniaturnih mehanizmih. Kroglični valjčki so iz ohišja z integriranim ovojem ležaja, pokrovom, bremensko kroglico in več nosilnimi kroglicami. Mini kroglični valjčki so na voljo v spletni trgovini norelem v izvedbi iz jekla in nerjavnega jekla.
Kroglični valjčki z ohišjem iz jeklene pločevine
Kroglični valjčki norelem, ki so opremljeni z ohišjem iz jeklene pločevine, imajo tesnila iz klobučevine. Ta tesnila iz klobučevine poskrbijo za to, da se omeji prodiranje nastale umazanije. Pri ohišju je mogoče po potrebi izbirati med pocinkanim jeklom in nerjavnim jeklom.
Bremenska kroglica
Bremenska kroglica strankam nudi dodatno izbiro. Poleg jekla in nerjavnega jekla se lahko odločijo tudi za bremensko kroglico iz poliamida. Kroglični valjčki z bremenskimi kroglicami iz poliamida (bremenske kroglice iz umetne mase) so posebej primerni za transport občutljivega transportnega blaga kot steklo ali polirane plošče iz aluminija in jekla.
Kroglični valjčki za težka bremena, primerni za zunanje področje
Kroglični valjčki iz masivnega jekla so zasnovani za dolgo življenjsko dobo ob obremenitvi zaradi sunkov. Vse enote se dobavijo z ohišjem iz masivnega jekla in utrjeno površino. Na podlagi številnih odprtin za samodejno čiščenje imajo kroglični valjčki zelo visoko stopnjo samodejnega čiščenja. Zato so posebej primerni za uporabo v zunanjih napravah.
Kroglični valjčki z navojnim sornikom
Kroglični valjčki imajo veliko podporno področje. Na podlagi pritrditve z vrtino obstaja visoka stabilnost in nosilnost. Oblikovano brisalno tesnilo nosilne kroglice leži zunaj.
Kroglični valjčki s pritrdilnim elementom/pritrdilno vrtino
Kroglične valjčke s pritrdilnim elementom oz. pritrdilno vrtino (brez ohišja) je mogoče preprosto montirati in demontirati na funkcionalni strani. Pritrditev krogličnih valjčkov s pritrdilnim elementom se izvede z vzmetnimi čeljustmi. Te omogočajo velike tolerance v vgradni vrtini.
Kroglični valjčki z vzmetnimi elementi
Kroglični valjčki z vzmetnimi elementi omogočajo enakomerno porazdelitev bremen pri transportu blaga z neravno tekalno površino. Pri uporabi v strojih kot rezalne stiskalnice, stiskalnice za robljenje itd. se element po koncu postopka obdelave na podlagi vzmeti znova premakne naprej in se obdelovanec lahko skotali dol.
Tolerančni obroči
Z uporabo tolerančnih obročev je možno večje tolerančno polje med deli za povezavo. Kroglične valjčke je mogoče vgraditi hitro in stroškovno varčno.
Navodila za vgradnjo in tehnični podatki
Navodila za vgradnjo in tehnične podatke je mogoče poiskati tudi v podatkovnem listu za naše kroglične valjčke norelem (95000).
Določitev obremenitve krogličnih valjčkov
Za ugotavljanje obremenitve za en kroglični valjček se teža transportnega materiala deli s 3. Pri dobri uskladitvi ravni bremenskih kroglic je mogoče, odvisno od lastnosti transportiranega blaga, računati tudi s številom nosilnih krogličnih valjčkov.
Razporeditev krogličnih valjčkov
Razporeditev krogličnih valjčkov je odvisna od osnovne površine transportiranega blaga. Pri tovoru z enotno, gladko osnovno površino, kot na primer dno zabojev, se razdalja krogličnih valjčkov preprosto izračuna iz najkrajše dolžine robov, deljene z 2,5.
Hitrost transporta in vrednost nosilnosti
Priporočena hitrost transporta znaša 1 m/sek. Pri poliamidnih bremenskih kroglicah 0,25 m/sek. Navedene vrednosti nosilnosti veljajo za vse položaje vgradnje in se nanašajo na 10⁶ obratov bremenske kroglice. Pri daljši uporabi pri hitrostih nad 1 m/sek. je treba še posebej pri Ø kroglic 60 do 90 odvisno od obremenitve računati s povečanjem temperature in zmanjšanjem življenjske dobe.
Izračun življenjske dobe
L =(C/F)³ x 10⁶ obratov
L = življenjska doba
C = vrednost nosilnosti (N)
F = obremenitev (N)
Pozor: Uporabite mazivo za visoke temperature (glejte podatkovni list za kroglične valjčke ) (95000).
Temperaturna obstojnost
Temperaturna obstojnost znaša pri krogličnih valjčkih s klobučevinastim tesnilom 100 °C trajne temperature. Pri temperaturah nad 100 °C se lahko uporabijo samo nepocinkani kroglični valjčki z jekleno bremensko kroglico brez klobučevinastega tesnila. Upoštevajte zmanjšanje vrednosti nosilnosti! Vrednost nosilnosti pomnožite s faktorjem temperature (tabela).
Določitev obremenitve krogličnih valjčkov pri krogličnih valjčkih z vzmetnim elementom
Pri teh izvedbah so za izbiro velikosti merodajne vrednosti, navedene v rubriki „Sila prednapetosti“. Teža transportiranega blaga se pri tem deli s številom nosilnih krogličnih valjčkov.