{"product":{"productId":"agid.20599","price":18.13,"name":"Kugelrollen mit Gewindebolzen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Kugelrollen verfügen über einen großen Stützbereich.
Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit.
Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb.
Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit.
Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
2) Tragkugel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.