Kolesa in valjčki
Podjetje norelem nudi obsežno izbiro kakovostnih koles in valjčkov za zahtevne primere uporabe v industriji. Na zalogi in s tem na voljo so krmilna kolesa in fiksna kolesa ter vodilni in dvižni valjčki kot standardna transportna kolesa ali nosilna kolesa za velika bremena. Za svojo transportno napravo lahko izberete kolesa in valjčke iz odpornih materialov kot guma, umetna masa ali kovina. Raznolike tekalne obloge pri naših kolesih in valjčkih glede na uporabo zagotavljajo visoko temperaturno obstojnost in povečano zaščito pred korozijo ali pa zmanjšajo električno prevodnost. Za občutljivo okolico so primerne mehke tekalne obloge iz gume, ki obvarujejo tla in zmanjšajo hrup. V bolj zahtevnih okoljih se uporabljajo kolesa iz poliamida ali jekla, ki so varna pred zlomom in odporna proti obrabi. V našem katalogu poiščite primerno rešitev za svoja tla in transportno napravo.
Tipi in razlike
Pa naj so to kolesa za velika bremena za talna transportna vozila ali pa vodilni valjčki, ki se uporabljajo v logistiki pri pakirnih linijah ali transportnih napravah: kolesa in valjčki podjetja norelem nudijo prednosti za vsa področja uporabe. Mobilne naprave se poleg panog kot intralogistika, strojegradnja in izdelava naprav uporabljajo tudi na področjih s posebnimi zahtevami glede higiene, elektrostatike, temperature ali varnosti. Zagotavljamo visoke standarde kakovosti ob najboljši možni zmogljivosti prevažanja in vrhunski sistemski varnosti pri njihovi uporabi.
Krmilna kolesa
Pri teh so kolesa montirana z vodoravnim odmikom na eni strani vilic. Ta odmik omogoča preprosto obračanje brez dodatnih pripomočkov in poskrbi za stabilne lastnosti premikanja kolesa. Tako je mogoče stroje in naprave bolje manevrirati. Kolesa lahko pri uporabi varno fiksirate s pritrdilnimi napravami kot zavora kolesa ali zavora vrtljivega venca »stop-fix«.
Fiksna kolesa
Fiksna kolesa v kombinaciji s krmilnimi kolesi omogočajo stabilnost smeri za stroje in naprave. Naša kolesa so na voljo v izvedbah iz različnih materialov, na primer za higiensko ali elektrostatično zaščitena območja.
Vodilni valjčki
Vodilni valjčki so izdelani iz poliamida, izredno odpornega proti lomu. Imajo majhno kotalno upornost in se zlahka prevažajo po gladkih tleh. Še posebej so primerni za transportne trakove in vrata, ker omogočajo nehrupno premikanje.
Dvižni valjčki
Dvižna kolesa iz nezlomljivega poliamida so primerna za dvigovanje in varno pritrjevanje naprav. Ergonomsko oblikovana upravljalna ročica olajša upravljanje vašega predmeta z dvižnimi valjčki. Dvižni valjčki so lahko tudi vrtljivi in vam tako omogočajo boljše manevriranje strojev in naprav.
Kolesa za velika bremena
Za dvižne vozičke ali viličarje nudimo vzdržljiva kolesa za velika bremena. Kolesa za velika bremena imajo neodstranljivo lito tekalno oblogo na osnovi kolesa iz jekla. Ta kolesa obvarujejo tla in imajo visoko elastičnost povrnitve pri dolgem mirovanju.
Različice materialov za različne tekalne obloge
Kolesa in valjčki znamke norelem so na voljo v izvedbah iz različnih materialov, usklajenih posameznim področjem uporabe. Za industrijsko uporabo so poleg koles iz umetne mase in PU še posebej primerna gumijasta kolesa in valjčki ter kolesa in valjčki iz poliamida iz naše ponudbe izdelkov. Če izberete gumo kot tekalno oblogo za zaščito tal, pridobite tudi koristno lastnost blaženja vibracij. Kolesa in valjčki iz gume so odporni proti mnogim agresivnim medijem, razen olja. Poleg tega ti izdelki prepričajo z visoko kakovostjo na podlagi lahkotnega teka in pogona. Na podlagi majhne zagonske in kotalne upornosti ter visoke odpornosti proti obrabi gumijasta kolesa nudijo veliko udobja pri vožnji. Kolesa iz umetne mase poliamida so posebej odporna proti lomu in obrabi ter obstojna na temperature od –40 °C do +80 °C. Posebej toplotno odporen poliamid je mogoče uporabljati pri temperaturah do +250 °C.
Pomembno je kombinirati! Tako optimizirate svojo transportno opremo
Najti najbolj optimalna kolesa za specifične namene uporabe včasih sploh ni tako preprosto. Na zagonsko in kotalno upornost, zaščito tal in hrup med vožnjo lahko vplivajo različni dejavniki.
Zagonska in kotalna upornost
Za prestavitev kolesa iz stanja mirovanja v stanje premikanja je potrebna sila. Za to potrebna sila je odvisna od zagonske upornosti. Enako velja za kotalno upornost, potrebno za ohranjanje enakomernega premikanja kolesa. Za optimalno uskladitev morate upoštevati naslednje dejavnike za zagonsko in kotalno upornost:
- premer koles
- tekalna obloga
- trdota tekalne obloge
- elastičnost tekalne obloge
- kolesni ležaji
- podlaga
Robustna, trda kolesa iz jekla na primer odlikuje majhna kotalna upornost. Kljub temu jih ni mogoče uporabljati vedno in vsepovsod, ker jeklena kolesa tla obremenjujejo bolj kot mehke tekalne obloge.
Varovanje tal
Bolj trda tekalna obloga tla obremenjuje močneje kot mehka. Pri tem povprečni površinski pritisk predstavlja podatek o nastalem tlaku. Pomembno je vzpostaviti optimalno razmerje med zasnovo materialov, transportno težo, tekalno površino in podlago. Za materiale tekalnih oblog je mogoče prevzeti naslednje vrednosti za povprečen površinski pritisk:
- pnevmatike ~ 0,8 N/mm²
- mehka guma ~ 0,8 N/mm²
- super elastična masivna guma ~ 1,5 N/mm²
- elastična masivna guma ~ 1,8 N/mm²
- masivna guma/poliuretan ~ 3,5 N/mm²
- (pribl. 75° Shore A)
- poliuretan ~ 8,0 N/mm²
- (pribl. 92° Shore A)
- termoplastični material ~ 11,0 N/mm²
- poliuretan
- polipropilen/poliamid ~ 40,0 N/mm²
- liti poliamid ~ 60,0 N/mm²
- litina ~ 350 N/mm²
- jeklo ~ 500 N/mm²
Hrup med vožnjo
Če se upornost ohranja čim manjša in je zaradi vrste kotaljenja tudi obraba tal manjša, se tako omeji tudi nastali hrup med vožnjo. Čim večje je kolo ter čim mehkejša in debelejša je tekalna obloga, tem tišje je vozilo.
Uporabite pravilna kolesa in valjčke
Z veseljem vam svetujemo pri izbiri pravilnih koles in valjčkov za vaše namene uporabe. Sporočite nam specifikacije za vaše namene uporabe in ustrezne zahteve. Našli bomo najbolj ustrezno rešitev za vas.