text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

pozicijske nogice

Vnosi/stran
7 of 7 entries
  • Vnosi/stran
    7 of 7 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Nogice za priprave znamke norelem

        

    Nogice za priprave so standardizirani deli, ki prispevajo k natančnemu pozicioniranju delov ali obdelovancev. Standardizirani del je normirani del. Proizvaja se v industriji v skladu s pravili standardov in ima to prednost, da je zelo razširjen. Poleg tega standardizacija dela pomeni tudi preprosto zamenljivost.

    Pozicijske nogice so standardizirane v skladu z mednarodnimi ali za panogo specifičnimi standardi kot DIN (Deutsche Industrienorm) ali ISO (International Organisation for Standardization). Standardi pri tem pogosto predpisujejo parametre kot velikost, material, tolerance in druge tehnične specifikacije.

              

    Pregled
     

        

    Kaj so pozicijske nogice?

       

    Pozicijske nogice lahko imenujemo tudi nogice za priprave ali zgibne nogice. To so deli, ki se uporabljajo za izravnavanje, pozicioniranje ali stabiliziranje orodij ali drugih delov. Uporabljajo se lahko na različnih industrijskih področjih. Elementi za pozicioniranje se pogosto uporabljajo kot podlage, omejila ali celo pritisni elementi.

    Področja uporabe in funkcije nogic za priprave

    Nogice za priprave se uporabljajo v različnih panogah in vrstah uporabe, še posebej v strojegradnji, predelovalni tehniki, orodni mehaniki in na drugih tehničnih področjih. Namen standardiziranih delov je zagotavljanje točnega pozicioniranja delov ali obdelovancev. Nekatere od osnovnih funkcij zgibnih nogic so:

    • Nudijo stabilno in trdno podporoter tako zagotavljajo, da obdelovanec med postopkom obdelave ali v pripravi ostane na želenem položaju.
    • Za zagotavljanje natančne obdelave je pozicijske nogice mogoče uporabiti za pozicioniranje več delov ali obdelovancev na enak način.
    • Služijo podpiranju, držanju ali nošenju obdelovancev, še posebej, ko je pomembno, da so dostopne določene površine ali lastnosti obdelovanca.
    • Definicija in omejitev položaja obdelovanca
    • Uporabljajo se lahko za zagotavljanje doslednega nameščanja delov ali za definicijo določenih območij obdelave.
    • Uporabljajo se lahko kot držala ali fiksirni elementi, da je zagotovljeno, da obdelovanec med obdelavo ne drsi.

        

    Zgibne nogice podjetja norelem

       

    Pozicijske nogice kot družina izdelkov obsegajo sedem standardiziranih delov. Ti se razlikujejo po materialu, sprejemnih in naležnih površinah, premeru podlage ter velikosti navoja.

              

    Nogice z navojnim zatičem po DIN 6320

    Nogice z navojnim zatičem so na voljo v dveh oblikah.

    • Oblika A – z gladko naležno površino
    • Oblika B – s konicami iz trdine

    Nogice so izdelane po DIN 6320 in se pogosto uporabljajo pri izdelavi priprav. Uporabljajo se, kadar ni potrebna nihalna podlaga ali aksialna prestavitev.

    Nogice po DIN 6320 so v skladu z uradnim predpisom iz oplemenitenega jekla 1.1172.

    Füße mit Gewindezapfen DIN 6320

        

    Pozicijske nogice

    Ponudba izdelkov podjetja norelem obsega številne pozicijske nogice. Razlikujemo pozicijske nogice iz avtomatskega jekla in pozicijske nogice s telesom iz oplemenitenega jekla.

    Pozicijske nogice iz avtomatskega jekla so na voljo v osmih oblikah.

    • Oblika A – zunanji navoj in gladka površina
    • Oblika B – zunanji navoj in površina krogle
    • Oblika C – zunanji navoj in rebrasta površina
    • Oblika D – notranji navoj in gladka površina
    • Oblika E – notranji navoj in površina krogle
    • Oblika F – notranji navoj in rebrasta površina
    • Oblika K – zunanji navoj in rebrasta površina iz trdine
    • Oblika L – zunanji navoj in vstavek iz POM

    Nazorno skico oblik najdete tukaj.

    Pozicijske nogice s telesom iz oplemenitenega jekla imajo površinsko ojačano naležno površino. Uporabljajo se za podpiranje obdelanih in neobdelanih orodij.

                

    Standardizirani deli so na voljo v štirih različnih oblikah:

    • Oblika A – utrjena gladka površina
    • Oblika B – brušena in utrjena gladka površina
    • Oblika C – utrjena površina krogle
    • Oblika D – oplemenitena rebrasta površina

    Positionsfüße

        

    Nogice za priprave z zunanjim navojem

    Nogice za priprave z zunanjim navojem so primerne za velikosti navojev M10 in M12. Izdelane so iz oplemenitenega jekla 1.1181 ter so na voljo v različnih višinah. Višina pri tem sega od 50 mm do 75 mm, 100 mm in 125 mm.Vorrichtungsfüße mit Außengewinde

                        

    Nogice za priprave z notranjim navojem

    Telo nogic za priprave z notranjim navojem je brinirano in izdelano iz oplemenitenega jekla. Naležne površine so površinsko utrjene. Nogice za priprave so na voljo v štirih oblikah.

    • Oblika A – utrjena gladka površina
    • Oblika B – brušena in utrjena gladka površina
    • Oblika C – utrjena površina krogle
    • Oblika D – oplemenitena rebrasta površina

    Vorrichtungsfüße mit Innengewinde Zeichnung

                

    Nogice

    Norelem Füße Zeichnung Nogice iz ponudbe izdelkov podjetja norelem so na voljo z naležnim premerom 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm in 36 mm. Izdelane so iz jekla ter so utrjene in brinirane.

                   

    Zgibne nogice

    Kroglični element zgibnih nogic je površinsko utrjen in je izdelan iz avtomatskega jekla. Pritisna nogica pa je iz posebnega avtomatskega jekla ETG 100. Premer zgibnih nogic sega od 13 mm do 32 mm.

                  

    Prednosti nogic za priprave znamke norelem

    Elementi za pozicioniranje norelem nudijo vrsto prednosti, ki so pomembne pri različnih industrijskih namenih uporabe. S svojo kakovostno izdelavo in raznolikostjo standardizirani deli prispevajo k zagotavljanju natančnega pozicioniranja, varnega pritrjevanja in optimalnega izravnavanja delov.

    Obsežna ponudba izdelkov norelem obsega številne elemente za pozicioniranje, med njimi tudi pozicijske nogice, zgibne nogice in nogice za priprave ter mnogo drugih. Ta raznolikost vam omogoča izbrati natančno tiste dele, ki najbolje ustrezajo vašim specifičnim zahtevam. Na podlagi upoštevanja mednarodnega standarda DIN je zagotovljena tudi kakovost in skladnost delov z globalnimi standardi.

    Imate vprašanja ali posebne želje v zvezi z našimi izdelki?

       

    Naša ekipa vam je na voljo! Kontaktirajte nas kar zdaj! Veseli vas bomo.