text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Opis izdelka
Poleg mehanske funkcije postavnega elementa se nastavljiva omejila s senzorjem stanja uporabljajo za poizvedbe, ali komponenta nalega na omejilo ali ne.
Senzor zazna, ali je dročnik uvlečen ali izvlečen in omogoči elektronsko obdelavo te informacije o stanju.
Material

Vijak in dročnik sta iz nerjavnega jekla 1.4301.

Vodilna puša je iz nerjavnega jekla 1.4112.

Ohišje senzorja je iz nerjavnega jekla.

Version
Vijak, dročnik, vodilna puša in senzor stanja so svetli.
Note
Zavarovani preklopni razmik se doseže, če se dročnik sproža poravnano z omejilno površino vodilne puše. Senzor se pri dobavi priloži nemontiran.

Priporočilo za montažo: prilepljenje npr. s sredstvom Loctite 638.

Dolžina kabla: 0,3 metra.

Pozor: senzor privijte do omejila!
Technical Data
induktivni senzor:
izhodno vezje: PNP zapiralni kontakt (NO)
obratovalna napetost: 10‒30 V DC
obratovalni tok: 100 mA
preklopni razmik: 0,8 mm
preklopna frekvenca: 5000 Hz
odpornost proti kratkemu stiku: da
odpornost proti zamenjavi polov: da
vrsta zaščite: IP 67
vrsta priključke: kabel 0,3 m, PUR, z vtičnim spojnikom
temperaturno območje: ‒25 °C‒+70 °C
odobritev: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Application
Omejila s senzorjem stanja omogočajo krmiljenje procesa v odvisnosti od stanja. Zagotovi se lahko, da je obdelovanec ali gibljiva komponenta na želenem mestu, preden sledijo nadaljnji koraki.
Assembly
Senzor stanja mora biti privit do omejila.
Priporočljivo je, da ga prilepite na primer z Loctite 638.
Safety
Omejila s senzorji stanja niso primerna za varovanje oseb.
Safety
Uporaba nastavljivega omejila ni primerna za varovanje oseb.
Drawing reference
1) Vijak
2) Dročnik
3) Vodilna puša
4) Senzor stanja
5) LED zaslon

BN = rjava
BK = črna
BU = modra
Accessory
Vtični spojniki M8x1, puša z vijačno zaporo, nezaščitena 80150.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici