text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Telo je iz oplemenitenega jekla.
Kroglica:
oblika O, iz nerjavnega jekla z diamantno površino.
Version
Telo je oplemeniteno in brinirano.
Kroglica:
oblika O, površina je primerljiva z grobostjo za brušenje 100.
Note
Nihalne podlage se uporabljajo za podporo in vpenjanje obdelovancev. Poleg tega služijo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij.

Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.

Oblika O: abrazivna diamantna površina je trdno staljena s kroglico. Je idealno primerna za sprejemni nastavek pri uporabi na gladkih ali drsečih površinah z minimalnim vpenjalnim tlakom. Pri tem diamantni delci prenašajo visoke držalne sile na zelo majhno površino ob minimalnem neugodnem vplivu za površino. Diamantna površina omogoča izvrstno odpornost proti obrabi.
Advantages
Vgrajeno okroglo tesnilo kroglico drži in preprečuje vdor umazanije in tujkov.
Tako je zagotovljeno enakomerno gibanje.
Notranji šesterokotnik pri prehodnih vrtinah omogoča preprosto prestavljanje in pozicioniranje.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici