text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
GJL 250, razžarjen ali EN AW-7075.
Note
Dolžina L se obdela z rezom žage in se vedno dobavi s presežno mero.
Drawing reference
obdelane površine: ±0,25 mm
tolerance dolžin:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici