text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so brušene.
Note
Rastrska razdalja 50 ±0,02 mm.
Konzole se uporabljajo za sestavo modularnih priprav. Na rastrskih sistemih se lahko točno pozicionirajo in pritrdijo. Tako je mogoče položaj rastrskih vrtin nadaljevati na višji vpenjalni površini.
Konzole se uporabljajo tudi kot glavni elementi za vpenjanje manjših obdelovancev.
Konzole sistemske velikosti M12 se pritrdijo s prilagoditvenimi vijaki 07533-112065. Konzole sistemske velikosti M16 se pritrdijo s prilagoditvenimi vijaki 07533-116065.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin naročite ločeno.
Drawing reference
1) navojna vrtina
2) vrtina za prilagoditveni vijak
3) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici