{"product":{"productId":"agid.21068","price":3.19,"name":"Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse glatt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A
ab
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form B
ab
3,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse glatt.
Hinweis
Glatte Ausführung, geschirmtes System.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.
Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.
Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.
Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.
Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche