text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

vrtalne puše

Vnosi/stran
9 of 9 entries
  • Vnosi/stran
    9 of 9 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Pregled 

            

    Nepogrešljivo v proizvodnji – vrtalne puše za vašo proizvodnjo

         

    Vrtalne puše so mehanske komponente, ki se uporabljajo v strojih, da se zagotovi natančnejše vodenje vrtalnikov. Omogočajo hitro vrtanje obdelovancev. Zaradi puš ponovno merjenje in označevanje nista potrebna. Normirani deli vodijo vrtalnik neposredno v vrtalno pripravo. S tem ne zagotavljate le po meri narejene vrtalne slike, temveč poskrbite tudi za to, da vrtalnik ne more zaiti. To je odločilno za natančnost in ponovljivost izvrtin, zlasti pri serijski proizvodnji. 

    V nasprotju z vrtanjem brez priprave – ročno vodenem vrtanju – je postopek vrtanja zahvaljujoč vrtalni puši občutno poenostavljen. Vrtanje z vrtalno pušo dosega bistveno čistejši rezultat z navedbo fiksnega kota prodretja. 

    Vrtalne puše so izdelane iz specialnega cementirnega jekla, da zagotavljajo veliko odpornost proti obrabi. S tem izpolnjujejo visoke zahteve glede kakovosti in so poleg tega še posebej trpežne. Na voljo so v različnih oblikah in velikostih, da zadostijo različnim zahtevam. 

    Vrtalne puše so v proizvodnji široko uporabljene, zlasti na področjih, kjer sta odločilni natančnost in ponovljivost izvrtin. Uporaba delov je nujno potrebna, ker odločilno izboljšuje učinkovitost proizvodnih procesov. 

    Puše se uporabljajo zlasti pri globinskem vrtanju v strojništvu. Najdemo jih tudi pri izdelavi orodja v proizvodnji vozil ter v mnogih drugih industrijskih panogah. Pri tem so naše vrtalne puše zasnovane za neugodne razmere uporabe in dolgo obstojnost. 

               

    O posameznih vrtalnih pušah so na voljo podatki CAD. Prijavite se brezplačno in si naložite podatke. Optimirajte svoje načrtovanje z natančnimi modeli za vašo naslednjo konstrukcijo! 

           

    Prednosti vrtalnih puš

           

    Vrtalne puše nudijo številne prednosti, zaradi katerih je proces vrtanja ne samo natančnejši, temveč udi učinkovitejši in trpežnejši. Zaradi prednosti so vrtalne puše nepogrešljivo orodje za natančna in učinkovita vrtalna dela v industrijski proizvodnji. 

    • Široka ponudba: s sedmimi različnimi izdelki v ponudbi, omogoča sortiment obsežno izbiro. Izberete lahko optimalni premer, ustrezen material in želeno izvedbo za vaše specifične zahteve. Raznolikost zagotavlja, da je skorajda za vsako uporabo na voljo ustrezna vrtalna puša. 

    • Dolga življenjska doba: zahvaljujoč kakovostnim materialom, kot so rezalno jeklo, cementirno jeklo in jeklo se vrtalne puše odlikujejo z izjemno življenjsko dobo. Ti robustni materiali poskrbijo za visoko odpornost proti obrabi in trpežnost, kar dolgoročno vodi v zmanjšanje stroškov za vzdrževanje in nadomestne dele. 

    • Enostavna vgradnja in zamenljivost: vrtalne puše je mogoče z lahkoto vključiti v obstoječe sisteme, zaradi česar sta rokovanje z njimi in njihova zamenjava še posebej nezapletena. To pomeni, da jih je mogoče hitro in učinkovito vgraditi v proizvodne linije ali jih po potrebi zamenjati, ne da bi bile za to potrebna obsežne prilagoditve. 

    • Visoka natančnost: natančno vodenje vrtalnika poskrbi za to, da so izvrtine opravljene vedno natančno in v pravilnem položaju. Visoka natančnost je odločilna za ohranjanje strogih toleranc in kakovosti končnih izdelkov. 

    • Konzistentna ponovljivost: zaradi konzistentne kakovosti izvrtin ob vsaki uporabi so vrtalne puše še posebej dragocene v serijski proizvodnji, kjer so odločilni identični rezultati. 

    • Povečana varnost: uporaba kakovostnih materialov in stabilno vodenje vrtalnika minimizirata tveganje za lome orodja ali napačne izvrtine, kar povečuje varnost pri delu. 

    • Hitro vrtanje: z natančnim vodenjem vrtalnika omogočajo vrtalne puše hitro in gladko vrtanje. Vrtalnik ostane natančno v položaju, kar pospeši celoten proces vrtanja in povečuje produktivnost. 

    • Običajni standardizirani podsistem: vrtalne puše so del standardiziranega podsistema, kar poenostavlja njihovo kompatibilnost in vgradnjo v obstoječe sisteme. To ne olajšuje le njihove zamenjave, temveč tudi nabavo in vzdrževanje. Naše puše so izdelane po standardih DIN. 

          

    Poleg navedenih prednosti je velika prednost vrtalnih puš tudi preprečevanje odklonov pri vrtanju in poenostavitev procesa vrtanja. 

    Specialne rešitve za posebne zahteve – naša ponudba

             

    Ponudba norelem obsega sedem različnih izdelkov za najrazličnejše zahteve. Z različnimi dimenzijami in raznolikimi oblikami je mogoča natančna prilagoditev na vaš že obstoječi sistem. Puše so na voljo v obliki A in obliki B. Oblika A ima zaobljene kote na enem koncu, oblika B na obeh koncih. Vsak izmed sedmih izdelkov pri tem glede na tip izpolnjuje za to običajni standard DIN. Standardi DIN določajo enotne specifikacije, zahteve in določbe za izdelke, da zagotavljajo kakovost, varnost in kompatibilnost. Glede na izdelek so upoštevani naslednji standardi DIN: 

    • DIN 172 

    • DIN 173 

    • DIN 179 

    • DIN 9845 

             

    cilindrične vrtalne puše po DIN 179

    Cilindrične vrtalne puše po DIN 179 so standardizirani vodilni elementi. Uporabljajo se v vrtalnih pripravah za natančno vodenje vrtalnika. Cilindrične puše sestojijo iz specialnega cementirnega jekla ter so kaljene in brušene.

    Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179

    Standard DIN 179 določa natančne mere in tolerance za te vrtalne puše, s čimer zagotavlja, da so te univerzalno uporabne v različnih pripravah in opravilih. Ta norma definira tudi prileganje, s čimer je zagotovljeno zanesljivo in natančno vodenje vrtalnika. 

    Cilindrične vrtalne puše se pogosto uporabljajo tudi kot pozicionirne puše. Pušo je mogoče stično vtisniti in kombinirati z natikalnimi vrtalnimi pušami po DIN 173. 

             

    vrtalne puše z obodom po DIN 172

    Vrtalne puše z obodom po DIN 172 se odlikujejo z obodom, ki omogoča zanesljivo namestitev priprave in preprečuje, da bi puša med vrtanjem zdrsnila.  

    Vrtalne puše z obodom so izdelane iz kakovostnega specialnega cementirnega jekla, ki je znan po svoji trdnosti in trpežnosti. Normirani deli so kaljeni na trdnost 740 ±80 HV 10, kar jim daje veliko odpornost proti obrabi. Poleg tega so natančno brušeni, s čimer je zagotovljeno natančno vodenje vrtalnika. 

                

    Natilalne vrtalne puše DIN 173

    Natikalne vrtalne puše po DIN 173 so izdelane iz kakovostnega specialnega cementirnega jekla. Nimajo utora za vstavljanje, zaradi česar so še posebej primerne za uporabe, kjer je potrebno gladko in enakomerno vodenje vrtalnika. 

    V primerjavi s cilindričnimi vrtalnimi pušami so natikalne vrtalne puše na zgornji površini oboda označene z dimenzijami vrtanja. Označevanje olajšuje identifikacijo in hitro zamenjavo puš v proizvodnji. Tako je mogoče v krajšem času izvesti različne premere. 

    Ustrezni izdelki za natikalne vrtalne puše so: 

                 

    Vpenjalne DIN 173

    Vpenjalne puše po DIN 173 so specialni pritrdilni elementi, ki se uporabljajo v različnih industrijah. Normirani deli varno pritrjujejo natikalne vrtalne puše ali podobne komponente v pripravi. Skrbijo za trdno in natančno povezavo in olajšujejo zamenjavo vrtalnih puš. 

    DIN 173 je norma, ki obravnava natikalne vrtalne puše in njihove lastnosti, ter njihovo rabo v industriji. Norma definira različne vidike, kot so mere, tolerance, zahteve glede materiala in izvedbe, s čimer je zagotovljeno, da je mogoče te puše v vrtalnih pripravah uporabiti natančno in zanesljivo. 

    Vpenjalne puše dobavljamo z valjastim vijakom po DIN 912, ki je namenjen za pritrditev puše. Ta kombinacija poskrbi za enostavno in zanesljivo montažo. 

                 

    vijaki s plosko glavo za natikalne vrtalne puše, po DIN 173

    Vijaki s plosko glavo iz svelega jekla so zasnovani za natikalne vrtalne puše po DIN 173 z različnimi premeri. Premere je mogoče razlikovati tako: 

    • do 6 mm 

    • nad 6 mm do 12 mm 

    • nad 12 mm do 30 mm  

              

    vodilne puše za pestiče po DIN 9845

    Vodilne puše za pestiče po DIN 9845 se uporabljajo v strojnih orodjih in strojih za izsekovanje. Namenjene so za natančno vodenje komponent orodja, da so zagotovljeni natančni in ponovljivi postopki izsekovanja. 

    Stempelführungsbuchsen DIN 9845

    Te vodilne puše so izdelane iz kakovostnega cementirnega jekla. Cementirno jeklo ima potrebno robustnost in trpežnost, ki je potrebna za visoke zahteve v orodjarski tehniki. Izvrtine vodilnih puš za pestiče so na enem koncu zaobljene, kar olajšuje vstop in izstop pestiča in podaljšuje življenjsko dobo puše. To zaobljenje prispeva k zmanjšanju trenja in obrabe med obratovanjem. 

           

    Standard DIN specificira uporabo cementirnega jekla za izdelavo vodilnih puš. Ta določa, da morajo biti puše kaljene in brušene, da je zagotovljena gladka in natančna površina, ki je nujno potrebna za neprekinjeno vodenje pestičev. Trdota je večinoma navedena v HV, na primer 740 ±40 HV 10. 

            

    Vrtalne puše norelem

    Če gre za kakovostne vrtalne puše, je norelem vaš zanesljivi partner. Naše vrtalne puše niso samo sopomenka za natančnost in trpežnost, temveč nudijo tudi impresivno raznolikost izvedb, ki so prikrojene vašim specifičnim zahtevam. Zakaj morate vrtalne puše kupiti prav pri norelem? 

    Naše vrtalne puše so izdelane iz kakovostnih materialov, kot sta rezalno in cementirno jeklo. Te poskrbijo za izredno življenjsko dobo in obstojno zmogljivost tudi ob intenzivni uporabi. Pri norelem najdete široko ponudbo vrtalnih puš, ki pokriva vse običajne premere in izvedbe. 

    Naše vrtalne puše so zasnovane po standardu DIN, tako da jih je mogoče brez težav vključiti v obstoječe sisteme. Tudi zamenjava puš je nezapletena, zaradi česar bodo vaši proizvodni procesi potekali nemoteno in učinkovito. 

                 

    Odločite se za norelem in profitirajte od kakovosti, natančnosti in obsežne ponudbe vrtalnih puš. Ob vprašanjih na temo vrtalnih puš, smo vam z veseljem na voljo. Ne oklevajte, vstopite v stik z nami!