text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polyester.
Ausführung
Zweilagig. Endschlaufen beidseits voll verstärkt, auf halbe Bandbreite verjüngt.
Hinweis
Die Hebebänder entsprechen der DIN EN 1492-1. Sie bestehen aus einem hochfesten Polyestergurtband. Das Gurtband ist zusätzlich mit einer Polyurethan-imprägnierten, abriebfesten Oberfläche versehen. Die Nenntragfähigkeit und die Tonnenstreifen (pro Tonne Tragfähigkeit ein Streifen) sind bei den Hebebändern entweder auf dem Gurtband unverlierbar eingewebt oder aufgedruckt. Das Sicherheitsetikett mit CE-Kennzeichnung und technischen Angaben ist fest mit der Rundschlinge vernäht.

Die Farbe des Hebebandes entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.

Die Hebebänder weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.

Sicherheitsfaktor 7:1
Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.

Die Hebebänder besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.

Die angegebene Tragfähigkeit gilt für den geraden Zug. Bei U-förmiger Aufhängung verdoppelt sich die Tragfähigkeit.
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft