text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
3 Zadetkov

Opis

Material
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb je iz duroplasta PF 31, črn.
Version
briniran.
Note
Ploske vpenjalne ročaje je mogoče uporabljati za preproste naloge natezanja oz. postopke preklapljanja. Po potrebi mora biti na voljo toliko prostora za natezanje, da je preklopni ročaj mogoče zavrteti za 360°.
Izvedba z zvezdo v notranjosti je izdelana tako, da je mogoče prestavljanje za po 45°.
On request
Drugi notranji navoji, prilagoditvene vrtine in notranje oblike zvezde.
Mera ”A” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici