{"product":{"productId":"agid.14684","price":9.83,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z notranjim navojem in zaščitno kapo, svilnato mat, oranžni, navojni vstavek iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Note
Serijsko se dobavijo:
oranžni RAL 2004.
oranžni RAL 2004.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.