text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft