{"product":{"productId":"agid.3511","price":8.7,"name":"Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift"},"currency":"EUR"}
- Eignen sich für das manuelle Verfahren, Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
- Form H: ohne Querbohrung
- Verschiedene Farbvarianten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.