{"product":{"productId":"agid.27100","price":5.93,"name":"Križni ročaji iz umetne mase, zaznavne s kovinskim detektorjem, z izstopajočo jekleno pušo, oblika L: zunanji navoj"},"currency":"EUR"}
- zaznavni s kovinskim detektorjem
- Detekcijska prostornina ≥ 0,027 cm³
- Za živila primerni materiali
Opis
Opis izdelka
Upravljalni deli, ki jih kovinski detektorji zaznavajo, so izdelani iz granulata umetne mase, skladnega z EU št. 10/2011 in FDA.
Posebni dodatki, ki jih vsebuje granulat umetne mase, omogočajo zaznavanje odlomljenih delcev umetne mase prostornine od 0,027 cm³ (3 x 3 x 3 mm) naprej s pomočjo kovinskih detektorjev (indukcijska tehnologija). Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri upravljalnih delih, ki jih kovinski detektorji zaznavajo, in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Posebni dodatki, ki jih vsebuje granulat umetne mase, omogočajo zaznavanje odlomljenih delcev umetne mase prostornine od 0,027 cm³ (3 x 3 x 3 mm) naprej s pomočjo kovinskih detektorjev (indukcijska tehnologija). Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri upravljalnih delih, ki jih kovinski detektorji zaznavajo, in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Material
Termoplast (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni), zaznaven s kovinskim detektorjem, skladen z EU št. 10/2011 in FDA.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Termoplast črnosive barve RAL 7021.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Križni ročaji z izstopajočo jekleno pušo so pri izvedbi z notranjim navojem posebej primerni za povezave s prečnim zatičem.
Application
- živilska industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
Temperature range
-20 °C do +100 °C.
Advantages
Zaznavni s kovinskim detektorjem.
Detekcijska prostornina ≥ 0,027 cm³.
Za živila primerni materiali.
Detekcijska prostornina ≥ 0,027 cm³.
Za živila primerni materiali.
On request
Posebne izvedbe.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.