text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Termoplast PPA, odporen proti visokim temperaturam, ojačan s steklenimi vlakni, črn, skladen z FDA, EU št. 10/2011, NSF, KTW.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Križni ročaji z izstopajočo jekleno pušo so pri izvedbi z notranjim navojem posebej primerni za povezave s prečnim zatičem.
Application
Ti križni ročaji so bili posebej razviti za uporabo pri višjih zahtevah glede higiene in pri višjih temperaturah. Zaprta kontura ročaja z gladko površino omogoča zelo dobro čiščenje.

Za stik z živili oz. pitno vodo je ta umetna masa skladna z FDA, EU št. 10/2011, NSF, KTW ter je trajno odporna proti vroči vodi in hidrolizi (parna sterilizacija).

Ta visokotemperaturna umetna masa je primerna celo za trajno uporabo v vroči okolici in pri tem obdrži svojo trdnost.
Temperature range
Temperatura trajne uporabe po IEC 216
maks. 150‒160 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 250 °C.
Advantages
Obstojni proti vlagi in čistilnim sredstvom (pri dezinfekciji.
Križne ročaje je mogoče zategniti in sprostiti brez orodja.
Primerni so za ročno pritrjevanje in vpenjanje. Različne velikosti navojev.
On request
Posebne izvedbe.
Applications
Namestitev na stroje, naprave in sisteme ter opremo, ki se uporabljajo na področjih z višjimi higienskimi zahtevami.

Ciljna skupina je živilskopredelovalna industrija (ali obrt), kjer upravljalni deli lahko pridejo v stik z živili ali pitno vodo.

Ti križni ročaji so tudi posebej primerni za uporabo pri zelo visokih temperaturah okolice, pri neprekinjenem stiku z vročo vodo oz. vodno paro.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici