{"product":{"productId":"agid.27915","price":32.18,"name":"Vrtljivi vpenjalni zapahi iz nerjavnega jekla, vrtljivi gumb iz plastike ali nerjavnega jekla z uvlečnim steblom"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje iz nerjavnega jekla.
Sornik je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Sornik je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Version
Ohišje je svetlo.
Sornik je ponikljan ali svetel.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz PA, ojačan s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla, svetlega.
Sornik je ponikljan ali svetel.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz PA, ojačan s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla, svetlega.
Prikaži več
Prikaži manj
Vrtljivi vpenjalni zapahi iz nerjavnega jekla, vrtljivi gumb iz plastike z uvlečnim steblom
od
32,18 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vrtljivi vpenjalni zapahi iz nerjavnega jekla, vrtljivi gumb iz nerjavnega jekla z uvlečnim steblom
od
57,59 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Vrtljivi vpenjalni zapahi služijo hitri in preprosti menjavi ter zapiranju priprav ali loput.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Material
Ohišje iz nerjavnega jekla.
Sornik je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Sornik je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Version
Ohišje je svetlo.
Sornik je ponikljan ali svetel.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz PA, ojačan s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla, svetlega.
Sornik je ponikljan ali svetel.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz PA, ojačan s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla, svetlega.
Note
Fiksirni vijaki M2 ali M3 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 do 14 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 do 14 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Zagotovite, da je vrtljivi gumb na položaju izklopa ”OFF” in je steblo pomaknjeno noter.
Vrtljivi vpenjalni zapah potisnite ali namestite na že montirano vpenjalno ploščo.
Potisnite vrtljivi gumb navzdol in ga obrnite na položaj za vklop ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite signal v obliki klika..
Vrtljivi vpenjalni zapah potisnite ali namestite na že montirano vpenjalno ploščo.
Potisnite vrtljivi gumb navzdol in ga obrnite na položaj za vklop ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite signal v obliki klika..
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
Accessory
Vpenjalne plošče 05592