text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

pnevmatsko vpenjalo

Vnosi/stran
17 of 17 entries
  • Vnosi/stran
    17 of 17 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Pnevmatska vpenjala



    Na splošno pnevmatska vpenjala odlikuje, da se sprožajo s stisnjenim zrakom. To privede do razbremenitve uporabnika, še posebej pri pogostih postopkih vpenjanja. Ponudba izdelkov norelem obsega številna pnevmatska vpenjala.

      



    Pnevmatska vpenjala standardne izvedbe



    Pnevmatska vpenjala je mogoče v primerjavi z ročnimi vpenjali istočasno sprožiti in jih je mogoče dodatno zapreti v določenem zaporedju. Poleg tega je mogoče posamezna ali več vpenjal upravljati na različnih mestih. Upravljanje poteka s strojnim ali ročnim krmiljenjem. Pnevmatsko vpenjalo po načelu sistema kolenastih vzvodov ostane zaprto tudi pri izpadu zraka. Poleg tega je na podlagi visokega končnega prenosa poraba zraka majhna. Druge prednosti sistema kolenastih vzvodov so velik kot odpiranja, ki se doseže s pomikanjem vpenjalne roke, in pa optimalna razmerja sile in premikanja, ki tako nastanejo.

       



    Pnevmatska vpenjala s potisnimi drogovi



    Pnevmatska vpenjala v izvedbi s potisnimi drogovi se lahko uporabljajo tako kot potisna kot tudi kot vlečna vpenjala. Robustna izvedba in pnevmatski cilinder z dvojnim delovanjem FESTO zagotavljata dolgo življenjsko dobo vpenjala.


    Pnevmatska vpenjala s potisnimi drogovi norelem so na voljo s tremi različnimi dolžinami hoda.

       



    Navpična pnevmatska vpenjala



    Navpična pnevmatska vpenjala norelem so na voljo z vodoravnim cilindrom ali pa z navpičnim cilindrom. Odlikujejo jih visoke sile zadrževanja in vpenjanja (težka izvedba). Obe vrsti vpenjal sta primerni predvsem za vgradnjo v posebne stroje in transferno opremo. Oplemeniteni in brušeni ležajni čepi v teflonskih ležajih poskrbijo za potek dela brez potrebe po vzdrževanju. Pritrdilni vijaki osi so obdelani s sredstvom LOCTITE, tako da so vijačni spoji zavarovani pred samodejnim popuščanjem zaradi obremenitve z vibracijami in udarci. Varovala vijakov LOCTITE pa tudi preprečijo izgubo prednapetosti.

       



    Pnevmatska pomična vpenjala



    Za pritrjevanje določenih obdelovancev na priprave, plošče in delovne pulte je mogoče uporabiti pnevmatska pomična vpenjala. Funkcija pomikanja je zasnovana tako, da so vpenjalne točke proste za vstavljanje in odstranjevanje obdelovancev. Tako je zagotovljen optimalen potek dela. Oblika bloka pri ohišju nudi univerzalne možnosti pritrditve, tako da je mogoče pomično vpenjalo optimalno poravnati z obdelovancem za vpenjanje.



    Pnevmatska pomična vpenjala norelem so glede na področje uporabe na voljo v izvedbi z zasukom v desno in zasukom v levo.

       



    Mini vpenjala



    Mini vpenjala odlikuje, kot to razkriva že njihovo ime, lahka in majhna izvedba. Večinoma se uporabljajo za gospodarno proizvodnjo. Med njihova področja uporabe med drugim spadajo transportni proizvodni sistemi, obdelovalni stroji, priprave in pa tudi posebni stroji. Mini vpenjalo omogoča točno pozicioniranje vpenjalne roke in je absolutno samozaviralno, tako da v vpetem položaju odpiranje vpenjala zaradi sil obdelave ni mogoče. Vpenjalo s kolenastim vzvodom poskrbi za to, da je mogoče velike sile vpenjanja dosegati tudi pri majhnem zračnem tlaku in porabi zraka. Mini vpenjala niso potrebna vzdrževanja, saj so trajno premazana in opremljena s posebnimi ležajnimi pušami.



    Podjetje norelem nudi mini vpenjala v izvedbah „z električno poizvedbo končnega položaja“ in „brez poizvedbe končnega položaja“.