text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Riegel 1.0503.
Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Hülse 1.0403.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis
Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse
Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft