text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Gewindehülse und Riegel 1.0503.
Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Anwendung
Der Sperrriegel mit Innenführung kann aufgrund seiner geschlossenen Bauform an Stellen montiert werden an denen starke Verschmutzungen auftreten z.B. Staub und Funkenflug.
Vorteile
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse.
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter
Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50.

Oft zusammen gekauft