{"product":{"productId":"agid.17778","price":29.49,"name":"Cevna spojka, nogica nerjavno jeklo"},"currency":"EUR"}
Material
Nerjavno jeklo kot fina zlitina 1.4308.
Vijak s cilindrično glavo ISO 4762 in šesterokotna matica ISO 4032, nerjavno jeklo.
Od Ø 30 mm šesterokotni vijak ISO 4017, nerjavno jeklo.
Version
Elektrolitsko poliranje.
Prikaži več
Prikaži manj
Cevna spojka, nogica, nerjavno jeklo, oblika A
od
29,49 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Cevna spojka, nogica, nerjavno jeklo, oblika B
od
54,67 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Nerjavno jeklo kot fina zlitina 1.4308.
Vijak s cilindrično glavo ISO 4762 in šesterokotna matica ISO 4032, nerjavno jeklo.
Od Ø 30 mm šesterokotni vijak ISO 4017, nerjavno jeklo.
Version
Elektrolitsko poliranje.
Note
Cevne spojke s premerom 30 in 40 mm imajo pokrov navoja iz silikona, ki navoj šesterokotnega vijaka ščiti pred umazanijo in poškodbami.
On request
Vpenjalna ročica za pritrditev.
Accessory
- okrogle in štirikotne cevi 29050