text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Deckel Messing.
Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick.
Ausführung
Luftfilter Filterfeinheit 50 - 60 µm.
Flachdichtung asbestfrei.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung 2x
3) Luftfilter
4) Deckel
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft