text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

28000

Najpogosteje kupljeno

Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

norelem premika – 28000

   

Skupina izdelkov 28000 znamke norelem obsega štiri kategorije: 

  • Kontrolna okenca za olje 
  • Zaporni vijaki, zaporni čepi 
  • Polnilni nastavki, odzračevalni vijaki 
  • Prikazovalniki nivoja olja 

    

Kontrolna okenca za olje

Kontrolna okenca za olje so pomembne komponente, ki se uporabljajo v različnih industrijskih panogah. Namenjena so za nadzorovanje tekočin, še posebej olja, v strojih in napravah. Kontrolna okenca za olje omogočajo preverjanje stanja olja v resničnem času, da je mogoče zgodnje odkrivanje težav in izvajanje primernih ukrepov. Prispevajo torej k preventivnemu vzdrževanju, zmanjšajo čase izpada in izboljšajo učinkovitost strojev in naprav.  

Okenca obsegajo cilindrično ohišje s prozorno kontrolno šipo. Ohišje je večinoma izdelano iz termoplastičnega poliamida. Vgradi se v oljno napeljavo in tako omogoča neposreden pogled na olje. Prozorna šipa je pogosto izdelana iz odpornega materiala, da lahko prenese temperature do 90 °C in kemične obremenitve. Kontrolno okence za olje je odporno proti topilom, ne pa tudi proti alkoholu in sredstvu proti zamrzovanju. Podjetje norelem nudi privojna in vtisna kontrolna okenca za olje. 

Uporaba kontrolnih okenc za olje omogoča več prednosti. Na podlagi neprekinjenega nadzorovanja nivoja olja je mogoče pravočasno zaznati nečistoče, pojave delcev, pene ali motnosti olja. Tako je mogoče načrtovati vzdrževalna dela, preden pride do dragih izpadov ali škode na strojih. Kontrolna okenca za olje lahko tudi prispevajo k podaljšanju življenjske dobe olja, saj je mogoče po potrebi pravočasno izvesti menjavo olja. 

V industriji se kontrolna okenca za olje uporabljajo za različne namene. Uporabljajo se v motorjih, gonilih, hidravličnih sistemih, turbinah, črpalkah in drugih strojih, pri katerih se olje uporablja kot mazivo ali hladilno sredstvo. 

    

Zaporni vijaki, zaporni čepi

Zaporni vijaki in zaporni čepi so namenjeni varnemu zapiranju odprtin in preprečevanju vdora tekočin, plinov ali umazanije.  

Zaporni vijaki se pogosto uporabljajo v mehanskih in tehničnih napravah. Omogočajo zanesljivo zatesnitev in zagotavljajo sposobnost delovanja strojev in naprav. Pa naj bo to v avtomobilski industriji, strojegradnji ali elektroniki – zaporni vijaki so vsestransko uporabni. Uporabljajo se na primer za zapiranje cevi, posode, rezervoarjev, motorjev in ventilov. 

Zaporni čepi pa se uporabljajo za zapiranje odprtin, ki se začasno ne uporabljajo. Predstavljajo preprosto in učinkovito rešitev za varno zatesnitev vrtin ali navojev. Zaporni čepi se uporabljajo v avtomobilski industriji, na sanitarnem področju, v elektroniki in v mnogih drugih panogah. 

Pri podjetju norelem najdete veliko izbiro kakovostnih zapornih vijakov in zapornih čepov, ki izpolnjujejo visoke zahteve industrije. Te izdelke odlikujejo kakovost, zanesljivost in preprosta uporaba. 

Poleg standardnih zapornih vijakov in zapornih čepov podjetje norelem nudi tudi naslednje izdelke: 

  

Polnilni nastavki, odzračevalni vijaki

Polnilni nastavki in odzračevalni vijaki so komponente, ki se uporabljajo v različnih mehanskih sistemih in napravah za dolivanje tekočin ali izpuščanje zraka.  

Podjetje norelem izdelke v tej kategoriji razdeli na tri področja: 

  • polnilni nastavki 
  • odzračevalni vijaki 
  • zapore 

Polnilni nastavek je priključek, skozi katerega je mogoče dolivati tekočino v sistem ali napravo. Polnilni nastavek je opremljen s pokrovom ali zaporo, da se prepreči nenamerno uhajanje tekočine. Polnilni nastavki se uporabljajo za različne namene kot npr. pri motorjih, gonilih, hidravličnih sistemih, rezervoarjih za gorivo, hladilnih sistemih in drugih napravah, ki potrebujejo tekočino. 

Uporaba polnilnega nastavka omogoča hitro in nadzorovano dolivanje tekočin v sistem, ne da bi pri tem prišlo do vključevanja zraka. 

Odzračevalni vijaki so vijaki, ki se uporabljajo za izpuščanje zraka iz sistema. V zaprtih sistemih, ki vsebujejo tekočine, se lahko nabira zrak, kar lahko privede do težav kot zračni mehurčki, zmanjšana učinkovitost ali motnje delovanja. Odzračevalni vijaki omogočajo odstranjevanje zraka iz sistema, da se tako zagotavlja optimalna zmogljivost. 

Odzračevalni vijaki se uporabljajo v zavornih in sklopnih sistemih, hidravličnih sistemih, hladilnih sistemih in mnogih drugih strojih, iz katerih je treba odstraniti zrak. Z odpiranjem odzračevalnega vijaka lahko zrak uide in se sistem napolni s tekočino ali se odzrači. 

Če bi se zapora polnilnega nastavka izgubila ali poškodovala, to ni nobena težava, saj norelem kot dodatno opremo nudi zapore za polnilne nastavke

   

Prikazovalniki nivoja olja

Prikazovalniki nivoja olja omogočajo natančno merjenje in prikazovanje nivoja olja v posodah ali rezervoarjih. To je pomembno za zagotavljanje zadostne količine olja ter tako tudi pravilnega obratovanja strojev ali sistemov. Na podlagi rednega nadzorovanja nivoja olja je mogoče zaznavati pomanjkanje ali puščanje, preden se pojavijo resne težave.

Poznavanje nivoja olja omogoča boljše načrtovanje vzdrževalnih opravil. Če je nivo olja prenizek, to lahko pomeni izgubo olja ali puščanje. V tem primeru je treba oboje hitro odpraviti. Z nadzorom nivoja olja je mogoče določiti intervale za vzdrževanje in načrtovati zamenjavo olja ob pravek času, da je zagotovljena optimalna zmogljivost. 

Prenizek nivo olja lahko tudi privede do nezadostnega mazanja, kar lahko privede do povečane obrabe in poškodbe strojev ali komponent. Poškodbe je mogoče preprečiti z uporabo prikazov nivoja olja in tako zmanjšati čase izpada. 

Električni nadzor nivoja olja predstavlja naslednji korak in nudi dodatne prednosti kot povzročanje samodejnega alarma ali opozorila. Tukaj je treba nivo olja vnaprej definirati kot določeno mero. Kakor hitro ta nivo ni več dosežen, prikaz nivoja olja z električnim nadzorom nivoja olja izda signal. 

Poleg tega je mogoče nivo olja s pomočjo električnega nadzora nivoja olja v realnem času opazovati tudi na daljavo. Daljinski nadzor je posebej koristen, ko je posoda z oljem nameščena na odročnem ali težko dostopnem mestu.