{"product":{"productId":"agid.23991","price":65.59,"name":"Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A"},"currency":"EUR"}
- Speziell für den Hygienebereich
- Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie
- Hohe Oberflächengüte
- 3-A zertifiziert
- Neigungswinkel 15°
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung
Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Verstellbereich
Zubehör
Gewindeabdeckung 27791-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.