text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

plinske tlačne vzmeti

Vnosi/stran
2 of 2 entries
  • Vnosi/stran
    2 of 2 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Plinske tlačne vzmeti norelem



    Če je treba mase brez prevelike potrebne sile nadzorovati, zavirati ali premikati, se v konstrukcijski tehniki pogosto uporabljajo plinske tlačne vzmeti .



    Plinske tlačne vzmeti norelem se praviloma uporabljajo za blaženje premikanja (odpiranja, zapiranja in prestavljanja) loput, pokrovov ali okrovov. Plinske tlačne vzmeti so na podlagi svoje visoke korozijske odpornosti in malo potrebnega vzdrževanja zelo udobna rešitev za konstruktorje na področju strojegradnje. Plinske tlačne vzmeti se pogosto uporabljajo na naslednjih področjih:




    • strojegradnja

    • izdelava priprav

    • izdelava naprav

    • pohištvena industrija

    • naprave za šport in prosti čas

    • gospodinjski aparati

    • avtomobilska industrija

    • živilska industrija (izvedba iz nerjavnega jekla)



    Plinske tlačne vzmeti norelem so napolnjene z dušikom in oljem. Pri izvedbi iz nerjavnega olja olje izpolnjuje predpis FDA 21 CFR 178.3570 »Lubricants with incidental food contact« (»Maziva v nenačrtovanem stiku z živili«). Tako je mogoče plinske tlačne vzmeti iz nerjavnega jekla uporabiti v industriji predelave živil. Plinske tlačne vzmeti prenesejo temperature od –20° do +80° celzija. Podjetje norelem plinske tlačne vzmeti po želji stranke napolni z individualno potrebnim tlakom plina. Stranka tako lahko pri podjetju norelem v katalogu ali spletni trgovini naroči končni izdelek, ki je pripravljen za takojšnjo vgradnjo. Raztezne sile plinskih tlačnih vzmeti je mogoče dodatno tudi naknadno zmanjšati z integriranim polnilnim ventilom. Batnica plinske tlačne vzmeti je glede na izvedbo iz jekla ali iz nerjavnega jekla (1.4305). Premer batnice sega vse od 6 do 14mm. Hodi so med 40 in 400 mm. Plinske tlačne vzmeti norelem so obojestransko opremljene s priključnimi navoji. Tako je mogoče brez težav na obeh straneh vzmeti priključiti predvidene dele. Od junija 2018 podjetje norelem ponuja tudi plinske tlačne vzmeti iz nerjavnega jekla. Vzmeti iz nerjavnega jekla so primerne za univerzalne namene uporabe.

       



    Nastavljivi blažilniki



    Industrijski blažilniki norelem prevzemajo energijo premikajoče se (pospešene) mase in s pomočjo trenja notranjega pretoka olja kinetično energijo pretvarjajo v toploto. Blažilnik tako deluje po osnovnem fizikalnem načelu ohranjanja energije. Tako nastala toplotna energija se prenese na tako imenovano telo cilindra v blažilniku in se odvaja v okolico. Industrijski blažilniki hitro in ublaženo zavirajo premične mase. Primerni so za uporabo pri napravah za rokovanje, vrtljivih in nihajnih enotah, linearnih cilindrih in za mnoge druge vrste industrijske uporabe – še posebej v avtomatizaciji.



    Blažilniki norelem so na voljo iz običajnega ali nerjavnega jekla. So pripravljeni za vgradnjo in ne potrebujejo vzdrževanja. Vsi tipi imajo vgrajen končni omejevalnik. Blažilniki so načeloma na voljo kot nastavljive različice v spletni trgovini ali v katalogu. Njihova posebnost je prilagodljivost, pri čemer so blažilniki nastavljivi z nastavitvenim vijakom na dnu blažilnika in se tako lahko npr. prilagajajo spremenljivim pogojem uporabe. Serija blažilnikov iz nerjavnega jekla je napolnjena z živilskim oljem, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja (USDA-H1) za živilsko industrijo. Serija je izdelana iz materiala 1.4404 (ohišje) oz. 1.4125 (batnica). Blažilniki so primerni za temperaturno območje med –50 °C in +120 °C. Vsi blažilniki imajo integrirano fiksno omejilo. Končni omejevalnik je mogoče dodatno individualno nastaviti in fino prilagoditi.

       



    Gumijasti blažilniki norelem



    Gumijasti blažilniki (imenovani tudi: blažilniki iz gume in kovine, elementi Silentblocks ali blažilniki Schwingmetall) so sestavljeni iz kombinacije naravnega kavčuka (elastomera) in kovinske komponente kot jeklo ali nerjavno jeklo. Gumijasti blažilniki se večinoma uporabljajo kot blažilniki tresljajev ali odbojni blažilniki v strojegradnji, saj predstavljajo ugodne standardne izdelke za preprosto vgradnjo. Gumijasti blažilniki prevzemajo kinetično energijo in tako v skupnem sistemu zmanjšajo tlak, potisk ali vibracije (blaženje). Blažilniki iz gume in kovine se tako pogosto uporabljajo za blaženje udarcev ali ponavljajočih se premikov s končnim omejevalnikom. Gumijasti blažilnik bistveno zmanjša amplitudo tresljajev. Uporaba kot »ustavljalniki vrat«, »vratni blažilniki« ali kot strojne nogice je klasičen primer uporabe gumijastih blažilnikov v praksi. Podjetje norelem poleg različnih dolžin navoja nudi tudi mnoge različne oblike in izvedbe blažilnikov.



    Opomba: trdote gume: trda = 70° Shore, srednja = 55° Shore, mehka = 45° Shore, temperaturno območje: –30 °C do +80 °C. Blažilniki iz gume in kovine norelem so skladni z direktivo RoHS

       



    Vijačne tlačne vzmeti norelem



    Vijačne tlačne vzmeti po ISO 10243 so toplotno obdelane, da med uporabo zagotavljajo čim daljšo življenjsko dobo. Vijačne vzmeti dovoljujejo tako zamenjavo kot tudi trajne obremenitve v visoki meri. Vzmeti je mogoče uporabiti pri delovnih temperaturah do 230°. Klasična področja uporabe so na področju avtomobilske industrije ali procesne tehnike. Ponudba izdelkov norelem obsega štiri različne osnovne izvedbe vijačne tlačne vzmeti iz jekla s kromom in silicijem:





    • Zelena izvedba za lažje obremenitve

    • Modra izvedba za srednje obremenitve

    • Rdeča izvedba za težke obremenitve

    • Rumena izvedba za zelo težke obremenitve



    Točne specifikacije je mogoče najti v podatkovnem listu na strani s podrobnostmi izdelkov.

       



    Elastomerne vzmeti norelem



    Elastomerne vzmeti se v praksi pogosto uporabljajo za blaženje zvoka v zraku ali telesu. Vzmeti so zelo obremenljive in odporne proti maščobam in oljem. Načeloma je mogoče elastomerne vzmeti norelem dobiti v treh različnih trdotah po Shoru: 70 Shore A (črne vzmeti) / 80 Shore A (rumene vzmeti) / 90 Shore A (rdeče vzmeti).



    Elastomerne vzmeti so cenovno ugodne, nepotrebne vzdrževanja in imajo dolgo življenjsko dobo. Vse vzmeti norelem so skladne z direktivo RoHS.

       



    Strukturni blažilniki norelem



    Strukturni blažilniki so cenovno ugodni blažilni elementi, nepotrebni vzdrževanja, ki se uporabljajo za blaženje končnih položajev oziroma kot omejevalniki v obdelovalnih strojih, linearnih oseh, pnevmatskih napravah in napravah za rokovanje. Strukturni blažilniki norelem so primerni tako za trajne namene uporabe kot tudi za namene zaustavljanja v sili.



    Načeloma obstajata dve različni izvedbi blažilnikov: radialni (mehki in trdi) in aksialni (mehki in trdi). Strukturni blažilniki podjetja norelem se prodajajo že pripravljeni za vgradnjo s posebnim pritrdilnim vijakom. Izguba energije je med 58 % in 73 %. Pri največji hitrosti naleta 5 m/s je mogoče prestreči dinamično silo med 870 in 35190 N. Strukturni blažilniki so odporni proti morski vodi, kemikalijam ali tudi mikrobom. Njihov material se ne navzame vode. To pomeni, da kopoliestrski elastomer ne nabrekne. Trdota materiala je Shore 55D.