text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

gumijasti blažilniki

Vnosi/stran
24 of 29 entries
  • Vnosi/stran
    24 of 29 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Gumijasti blažilniki



    Gumijasti blažilniki norelem so zelo razširjeni konstrukcijski in standardni elementi za elastično uležajenje. Gumijaste blažilnike odlikujejo robustnost, učinkovito odbijanje in blaženje udarcev. To je še posebej pomembno pri ponavljajočih se silah udarcev in pospeških s končnim omejevalnikom. Gumijasti blažilniki norelem pri tem pomagajo ublažiti in odbijati tresljaje na stroju.

       



    Področja uporabe



    Gumijasti blažilniki se uporabljajo za tlačne in strižne obremenitve na najrazličnejših področjih uporabe v industriji ali obrti; večinoma za absorpcijo kinetične energije, spadajo pa v družino izdelkov blažilnih elementov. Pri strižnih obremenitvah pa so gumijasti blažilniki norelem bistveno manj obremenljivi kot pri tlačnih obremenitvah. Podatke o obremenljivosti je mogoče najti na strani s tehničnimi navodili za gumijaste blažilnike .



    Med drugim se uporabljajo pri uležajenju agregatov, motorjev, kompresorjev, črpalk in preskusnih naprav. Gumijasti blažilniki pa se pogosto uporabljajo tudi za zaustavljanje vrat ali kot elementi za blaženje hrupa.

       



    Vrste gumijastih blažilnikov



    V spletni trgovini norelem so na voljo gumijasti blažilniki z različnimi stopnjami trdote. Naravni kavčuk v kombinaciji z jeklom in nerjavnim jeklom poskrbi za dolgo življenjsko dobo in zanesljivo blaženje.



    Odvisno od potrebe za montažo norelem nudi gumijaste blažilnike z notranjim navojem ali z zunanjim navojem. Gumijasti blažilniki ublažijo energijo v skladu s konstrukcijo svoje izvedbe.



    Sredinsko zožena oblika gume na primer poskrbi za optimalno blaženje pri robnih obremenitvah z velikim radialnim odklonom. Koničasto zoženi gumijasti blažilniki pa v glavnem dobro ublažijo močne udarne obremenitve. Možnosti uporabe se razlikujejo v skladu z razvojem. Gumijaste blažilnike je torej mogoče uporabiti v okolici strojev za različne namene.

        



    Tipi gumijastih blažilnikov



    Posameznih tip gumijastih blažilnikov navaja možnosti uporabe gumijastih blažilnikov glede na pripadajoče navoje za integracijo v industriji ali strojegradnji.



    Tip A: Gumijasti blažilniki norelem skupine izdelkov tipa A imajo na obeh straneh zunanji navoj.



    Tip B: Gumijasti blažilniki tipa B imajo notranji navoj in na nasprotni strani zunanji navoj za ustrezno uporabo oz. integracijo.



    Tip C: Skupina gumijastih blažilnikov tipa C ima na obeh koncih notranji navoj.



    Tip D: Gumijasti blažilnik kategorije izdelkov tipa D ima zunanji navoj in na vidni površini prevleko iz naravnega kavčuka kot udarni omejevalnik za omejitev vzmetenega hoda pri premičnih masah.



    Tip E: Gumijasti blažilnik tipa E se od tipa D razlikuje po svojem navoju. Gumijasti blažilnik norelem tipa E ima notranji navoj.

       



    Gumijasti blažilniki iz nerjavnega jekla



    Gumijasti blažilniki norelem iz nerjavnega jekla imajo sivo elastomerno prevleko iz naravnega kavčuka s srednjo stopnjo trdote 55° Shore A. Svetle in nerjavne izvedbe gumijastih blažilnikov iz legiranega jekla je mogoče uporabljati na temperaturnem območju od –30 °C do +80 °C. V spletni trgovini norelem so na voljo različne izvedbe kot gumijasti blažilniki iz nerjavnega jekla tipa B, tipa C, tipa E in tipa D (z zunanjim navojem za uporabo kot udarni omejevalnik ali pri strojih, ki niso trdno zasidrani v temelju).

       



    Gumijasti blažilniki iz jekla ali nerjavnega jekla



    Gumijasti blažilniki s prevleko iz črnega elastomernega naravnega kavčuka so izdelani iz jekla ali nerjavnega jekla in imajo srednjo stopnjo trdote 55° Shore A. Gumijasti blažilniki z izvedbo iz jekla (trdnosti 5.6) so pocinkani, gumijasti blažilniki z izvedbo iz nerjavnega jekla pa so svetli.



    Gumijasti blažilniki so na voljo z zunanjimi navoji (tipa A), zunanjim navojem (tipa B), notranjim navojem (tipa C) ali z zunanjim navojem (tipa D, z zunanjim navojem za uporabo kot udarni omejevalnik ali pri strojih, ki niso trdno zasidrani v temelju) v spletni trgovini norelem.



    Svetle in nerjavne izvedbe gumijastih blažilnikov iz legiranega jekla je mogoče uporabljati na temperaturnem območju od –30 °C do +80 °C.

       



    Gumijasti blažilniki z ozko sredino



    Gumijasti blažilniki z gumijasto konturo z ozko sredino zmanjšajo visoke robne obremenitve gume pri radialnem odklonu in s tem povečajo življenjsko dobo sestavnega dela. Gumijasti blažilniki norelem izvedbe z ozko sredino so na voljo kot tip CT (notranji navoj) ali z dvema zunanjima navojema (tip AT).

       



    Gumijasti blažilniki oblike parabole



    Parabolni gumijasti blažilniki imajo zunanji navoj in koničasto zoženo elastomerno gumijasto prevleko iz naravnega kavčuka. Gumijasti blažilnik se uporablja vedno takrat, ko je treba doseči učinkovito odbijanje oz. blaženje udarcev.

       



    Gumijasti blažilniki, konični



    Konični gumijasti blažilnik se od gumijastega blažilnika oblike parabole razlikuje po svoji obliki. Nima namreč koničastega konca, vendar ima enake lastnosti blaženja udarcev.

       



    Gumijasti blažilniki, izbokli



    Izbokli gumijasti blažilnik norelem ima notranji navoj in se tako kot konični gumijasti blažilnik ter gumijasti blažilnik oblike parabole uporablja za odbijanje in blaženje udarcev.

        



    Gumijasti blažilnik s priseskom



    Gumijasti blažilnik tipa DS s priseskom ima zunanji navoj in se uporablja pri uležajenju agregatov in kot udarni omejevalnik za omejitev vzmetenega hoda pri premaknjenih masah.

       



    Gumijasti odbojni blažilniki (vratni blažilniki)



    Gumijasti odbojni blažilnik tipa TP kot vratni blažilnik ima na sredini vrtino, zato ga je mogoče povsem preprosto priviti. Gumijasti odbojni blažilnik je poleg tega mogoče uporabljati kot strojno nogico za stroje.

       



    Dodatna oprema za gumijaste blažilnike



    Omejevalno vodilo iz gume



    Za prevzemanje velikih sil udarcev in uležajenje velikih mas ponudba izdelkov norelem obsega tudi omejevalna vodila iz gume norelem . Ta so namenjena za prevzemanje velikih sil udarcev in uležajenje velikih mas. Omejevalna vodila iz gume z jeklom se dobavijo v črno lakirani ali pocinkani izvedbi jekla.

       



    Ležaj okrogle oblike



    Naslednji kos dodatne opreme iz skupine izdelkov gumijastih blažilnikov norelem je ležaj okrogle oblike iz pocinkanega jekla. Ležaji okrogle oblike imajo zelo mehko vzmetno karakteristiko, zato se imenujejo tudi nizkofrekvenčni ležaji. Služijo uležajenju z malo tresljajev pri instrumentih, električnih komponentah in za pritrditev lahkih agregatov ter finomehaničnih naprav.