text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Ausführung
NU Loslager.
NJ Stützlager.
Hinweis
Zylinderrollenlager nehmen hohe radiale Belastungen auf. Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten. Die Lager werden ohne Abdichtung geliefert. Sie sind Stirnseitig mit Fett oder Öl schmierbar. Geeignet für hohe Drehzahlen.

Ausführung NU sind Loslager und nehmen nur radiale Kräfte auf. Der Außenring hat zwei Borde, der Innenring ist bordlos. Außen- und Innenring sind um den Wert S in beide Richtungen verschiebbar.

Ausführung NJ sind Stützlager und nehmen neben radialen Kräften auch axiale Kräfte in einer Richtung auf. Der Außenring hat zwei Borde, der Innenring hat einen Bord. Außen- und Innenring sind in einer Richtung um den Wert S verschiebbar.

Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft