text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

vodila z drsnikom

Vnosi/stran
22 of 22 entries
  • Vnosi/stran
    22 of 22 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Vodila z drsnikom



    Vodila z drsnikom znamke norelem omogočajo nastavljanje položajev in premikanje v vodoravni in navpični smeri. Vodila z drsnikom je mogoče prilagoditi različnim potrebam in tako predstavljajo idealno izbiro za številne vrste uporabe v strojegradnji in izdelavi priprav, na primer v merilni in kontrolni tehniki.

       



    Področje uporabe vodila z drsnikom



    Vodila z drsnikom se zaradi svoje visoke natančnosti pogosto uporabljajo v strojegradnji, izdelavi priprav in merilnih naprav ter v optični in finomehanični industriji. S pomočjo vreten z mikrometrom je na primer mogoče izdelke zelo točno prestavljati in jih zavarovati na želenem mestu.

       



    Materiali vodil z drsnikom



    Kot materiala vodil z drsnikom se uporabljata siva litina in aluminij, izvedbe iz aluminija pa pri tem predstavljajo izvrsten kompromis med težo, obremenljivostjo in natančnostjo. Na izbiro so vodila z drsnikom s končnimi omejili in vreteni z mikrometrom.



    Vodilo z drsnikom znamke norelem ima naslednje prednosti:


















    • dolga življenjska doba
    • možnost hitrega kombiniranja več osnih sistemov
    • izredno visoka natančnost
    • dobro blaženje tresljajev
    • z malo vzdrževanja
    • obremenljiva, robustna konstrukcija
    • vodila brez zračnosti
    • nova in varna vpenjala

      




    Modeli vodil z drsnikom



    V spletni trgovini norelem in v katalogu »THE BIG GREEN BOOK« sta na voljo 2 skupini izdelkov pri vodilih z drsnikom. Vodila z drsnikom s spojem na lastovičji rep in Precizno vodilo z drsnikom.

       



    Vodilo z drsnikom s spojem na lastovičji rep



    Vodila z drsnikom s spojem na lastovičji rep, ki delujejo po načelu drsnega vodila, so visoko obremenljiva. Vodila z drsnikom s spojem na lastovičji rep imajo velike naležne površine in tako tudi zelo visoko nosilnost do 1500 N.



    Vodila z drsnikom s spojem na lastovičji rep so na voljo s širino od 20 do 150 mm in dolžino od 30 do 310 mm. Individualna nastavitev zračnosti med notranjim in zunanjim delom se izvede z nastavno letvijo. Vse zunanje površine so brušene, vodila pa so fino rezkana. Modeli, ki so opremljeni z navojnim vretenom, imajo za prestavljanje hoda gumb s skalo z delitvijo skale na 0,02 mm.

       



    Precizno vodilo z drsnikom



    Valjčno uležajena precizna vodila z drsnikom iz sive litine prepričajo s svojo lahkotnostjo in visoko natančnostjo. Na voljo so s širino 40 do 100 mm in dolžino 50 do 360 mm.



    Valjčno uležajena vodila z drsnikom so opremljena z utrjenimi in brušenimi vodilnimi tirnicami s križnim potekom valjčkov. S tem je zagotovljen lahkoten tek brez zračnosti in tudi najmanjše možno začetno trenje, tako da so potrebne le majhne sile premikanja.

       



    Vodilo z drsnikom s spojem na lastovičji rep ali precizno vodilo z drsnikom



    Splošna razlika med vodilom z drsnikom s spojem na lastovičji rep in preciznim vodilom z drsnikom je vrsta vodila. Vodilo z drsnikom s spojem na lastovičji rep ima drsno vodilo, podobno lastovičjemu repu, in večjo nosilnost. Precizna vodila pa imajo valjčno vodilo in so zaradi tega bolj natančna.



    Vodila z drsnikom s spojem na lastovičji rep in valjčno uležajena precizna vodila z drsnikom je mogoče montirati s pritrdilnimi vijaki za montažo križne mize in izdelati ustrezno križno mizo. To tudi pomeni dodatno prednost nove generacije vodil z drsnikom: pri vseh navojnih vrtinah je dodatna centrirna vrtina. Skupaj s primernimi centrirnimi obroči je mogoče več vodil z drsnikom in druge povezovalne elemente zelo točno montirati na drsnik.

       



    Dodatna oprema za vodila z drsnikom norelem



    Ponudba vodil z drsnikom norelem obsega izdelke dodatne opreme kot vodilne tirnice s križnim potekom valjčkov, kletke za valjčke za vodilne tirnice, vodilne tirnice, prevlečene s teflonom, Montažne plošče, vpenjalne letve in pritrdilni vijaki za montažo križne mize.

      



    vpenjalne letve



    Vpenjalne letve so namenjene za vpenjanje vodil z drsnikom na osi x-y-z in kot letev za pritrditev enote drsnika v stroju. Pri uporabi na čelni strani se hod zmanjša.

       



    Montažne plošče



    Z montažnimi ploščami je mogoče dve vodili z drsnikom povezati v konfiguracijo X-Y, ne da bi se zmanjšal hod. V povezavi z našimi centrirnimi obroči 20240 je mogoče navpični drsnik zelo točno centrirati na vodoravnem drsniku in ga pritrditi z vijaki po DIN 912 (07160) .