text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

vodila s profilnimi tirnicami

Vnosi/stran
10 of 10 entries
  • Vnosi/stran
    10 of 10 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Vodilo s profilno tirnico



    Profilni vodilni sistemi norelem se še posebej uporabljajo na področjih dovajanja materialov, montažne in avtomatizacijske tehnike.



    Profilne vodilne tirnice norelem iz jekla imajo induktivno utrjene in brušene tekalne proge. Te so nameščene pod kotom 45°. Vrste kroglic enakomerno porazdelijo bremena. Sistem tako lahko prevzema visoke obremenitve z vseh strani. Na podlagi integriranega postopka mazanja profilni vodilni sistemi s tirnicami potrebujejo izredno malo vzdrževanja in so zasnovani za trajno uporabo pri temperaturah do 80 °C.



    Profilne vodilne tirnice se privijejo od zgoraj in so na voljo v štirih različnih velikostih, njihova dolžina se prireže po željah strank (največ do 3690 mm). Odvisno od zahtev in prostorskih razmer so na volj štirje različni tipi vodilnih vozičkov (od standardnega do kompaktnega) iz oplemenitenega jekla in z jeklenimi kroglicami valjčnih ležajev. Pri standardni različici so predvideni vodilni vozički z obodnim krogličnim vodilom točnosti N brez prednapetosti (Z0). Po poizvedbi so na voljo višji razredi točnosti in prednapetosti. Profilni vodilni sistemi norelem ustrezajo običajnim standardom na trgu, zato brez težav nadomestijo primerljive enote linearnih vodil drugih ponudnikov.