Valjčni vodilni sistemi norelem
Pa naj bo to pri izdelavi orodja ali strojev – in tukaj še posebej pri razvoju inteligentnih rešitev za rokovanje in avtomatizacijo – v skladiščni in transportni logistiki, pa tudi v medicinski tehniki: valjčni vodilni sistemi in sistemi teleskopskih tirnic norelem omogočajo številne vrste uporabe in rešitve za usmeritev dvotirnih vzporednih vodilnih sistemov.
Področja uporabe valjčnih vodilnih sistemov norelem
Valjčni vodilni sistemi norelem se uporabljajo vedno takrat, ko je treba iz obratovalnih, proizvodno-tehničnih ali logističnih razlogov premikati dele, segmente strojev oz. naprav vzdolž linearne osi.
Vrste valjčnih vodilnih sistemov norelem
Valjčni vodilni sistemi norelem obsegajo vodilne tirnice z dolžino do 4080 mm in valjčne vodilne vozičke s kompaktno in masivno izvedbo velikosti 20, 30 in 45 mm. Odvisno od velikosti in dimenzioniranja lahko valjčni vodilni sistemi delujejo s statičnimi bremeni do 5500 N in z dinamičnimi bremeni do 12.280 N.
Kombinacija iz fiksne in premične ležajne tirnice preprečuje moteče zatikanje in nepotrebno obrabljanje valjčnih vodilnih sistemov, vodilni voziček pa je mogoče brez zračnosti nastaviti v tirnici s preprostim prestavljanjem srednjega ekscentrskega valjčka z želeno prednapetostjo. To omogoča natančen tek, trajno premazani valjčni ležaj pa zagotavlja nepotrebnost vzdrževanja. Sojemalno strgalo poskrbi za čiste površine premikanja.
Valjčne vodilne tirnice norelem
V primerjavi s standardnimi tirnicami iz jekla bolj kakovostne valjčne vodilne tirnice iz jekla za valjčne ležaje s pocinkanimi in induktivno utrjenimi tekalnimi progami znamke norelem nudijo še boljše lastnosti teka in večje ohranjanje vrednosti.
Valjčni vodilni vozički norelem
Poleg valjčnih vodilnih vozičkov iz jekla norelem nudi valjčne vodilne vozičke iz jekla s strgalom iz modificiranega poliamida in valjčne vodilne vozičke iz aluminijeve tlačne litine s strgali iz modificiranega poliamida. Pri valjčnih vodilnih vozičkih iz aluminijeve tlačne litine se uporablja patentirana tehnologija strgal, ki skrbi za to, da se istočasno lahko izvajajo hitrejše in tišje hitrosti premikanja in je mogoče med premikanjem mazati celotne sisteme.
Materiali, ki se uporabljajo za valjčne vodilne sisteme
Valjčni vodilni vozički norelem so izdelani iz jekla oz. aluminija in imajo pocinkano površino. Tudi valjčki so iz jekla, vzdolžni tesnilni robovi valjčnih vodilnih vozičkov so iz gume, glave valjčnih vodilnih vozičkov iz poliestra in strgala iz modificiranega poliamida.
Tirnice valjčnih vodilnih vozičkov norelem so iz jekla oz. jekla za valjčne ležaje, površina pa je pocinkana. Tekalne proge in kroglice so induktivno utrjene, tirnice, drsniki in kletke za kroglice pa so pocinkani.
Prednosti valjčnih vodilnih sistemov
Valjčni vodilni sistemi norelem v katalogu »THE BIG GREEN BOOK« ali v spletni trgovini norelem so zelo robustni, imajo zlahka pomične valjčne vodilne sisteme in potrebujejo zelo malo vzdrževanja. Torni koeficient valjčnih vodilnih vozičkov norelem je zelo nizek, tako da so zlahka pomični. Za preprosto montažo tirnic se lahko uporabijo vijaki po DIN EN ISO.
Druge prednosti:
- Valjčni vodilni in teleskopski sistemi na mnogih področjih poskrbijo za bolj preproste postopke rokovanja
- Valjčni vodilni sistemi prispevajo k učinkovitim konceptom proizvodnje in kompaktnim konceptom proizvodnih sistemov
- Možna so visoka nosilna števila valjčnih tirnih sistemov/visoka obremenljivost
- Izvedljive so hitrosti premikanja do 7 m/sek