text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Läuferkorpus Stahl. Abstreifer modifiziertes Polyamid. Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung
Läuferkorpus verzinkt.
Hinweis
Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und Polyamid Abstreifer, welche die Laufbahnen vor Verschmutzung schützen. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf). Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.

Oft zusammen gekauft