text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

sistemi za pozicioniranje

Vnosi/stran
24 of 27 entries
  • Vnosi/stran
    24 of 27 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Sistemi za pozicioniranje

    Das umfangreiche Sortiment von norelem umfasst eine breite Auswahl von Positioniersysteme. Neben den motorisierten Positioniertischen bietet norelem auch die klassischen manuellen Sistemi za pozicioniranje an.

    Durch eine nahezu spielfreie Führung der Positioniertische wird das exakte Positionieren in Werkzeugsystemen oder auch Handhabungssystemen problemlos ermöglicht. Der Schlitten kann dank der spielfreien Spindel verstellt werden, ohne dass diese Spindel extra geklemmt oder gelöst werden muss. Das Radialspiel der Führung liegt unter 0,02 mm. Ein weiteres großes Plus der Positioniertische ist, dass die Spindel zudem selbsthemmend ist und eine zusätzliche Klemmfunktion besitzt.

       

    Anwendungsbereiche der Positioniersysteme

    Die norelem Positioniersysteme können im Maschinen- und Sondermaschinenbau, in der Messtechnik, bei optischen Anwendungen, in vielen Bereichen der Automatisierung, in Laboren zur Erstellung von Testvorrichtungen und im Modellbau verwendet werden.

       

    Werkstoff der Positioniersysteme

    Die Lagerblöcke und Schlitten der norelem Positioniertische werden aus einer Aluminium-Legierung hergestellt, welche anschließend eloxiert wird. Die Führungssäulen sowie die Spindel mit einem gerollten Gewinde sind aus Edelstahl. Des Weiteren ist im Schlitten ein wartungsfreies Gleitlager verbaut, um den Schlitten mit möglichst geringem Widerstand zu verfahren. Je nach Ausführung der Positioniertische werden durch den Einsatz von Kunststoff Positionsanzeiger im Onlineshop angeboten.

    Vorteile der Positioniersysteme

    • Ablesbare Skala (Der Verstellweg der Spindel ist auf 0,1 mm genau ablesbar)
    • Samodejna zapora
    • Klemmfunktion
    • Spielfreie Führung der Positioniersysteme
    • Positioniersysteme im Baukastenprinzip: Die Positioniertische und Positionierrundtische von norelem können aufgrund des praktischen Baukastenprinzips beliebig mit den jeweiligen Kreuztischen oder auch Hubtischen der gleichen Baugröße kombiniert werden.
    • Wartungsfreie Gleitlagerführung der Positioniersysteme
    • Langer Produktlebenszyklus ohne aufreibende Wartungsarbeiten am Positioniertisch

       

    Ausführungen der norelem Positioniersysteme

    Neben herkömmlichen Positioniertischen bietet norelem als weitere Variante den Technikern und Konstrukteuren die Positioniertische mit integriertem Positionsanzeiger an. Diese geben durch eine Anzeige mit einer Anzeigengenauigkeit von 0,1 mm die Position des Schlittens an. Ein Positionsanzeiger kann mithilfe einer Verschraubung an vier verschiedenen Stellen des Schlittens fixiert werden.

    Für automatisierte Anwendungen sind die Positioniertische auch mit elektrischem Antrieb und integrierter Steuerung erhältlich.

    Bestellt werden können die Positioniertische in kurzer und langer Ausführung, als Positioniertisch, Kreuztisch, Hubtisch oder Rundtisch. Zudem bietet der norelem Onlineshop/Produktkatalog im Vollsortiment den passenden Zubehör zu den Positioniersystemen wie Vertikalhalter, Drehscheibe, Schwenkwinkel, Gelenkköpfe, Montage Grundplatten und Montage-Winkel für die Positioniertische an.

    Verstellweg der Positioniersysteme

    Der Verstellweg der Positioniersysteme variiert je nach Länge des Positioniertisches:

    • Zwischen 11 mm und 25 mm bei den kurzen Tischen
    • Zwischen 23 mm und 86 mm bei den langen Tische

    Positioniertische und Kreuztische können von links nach rechts verstellt werden, Hubtische hoch und runter.

      

    pozicionirne mize

    Die norelem Positioniertische sind in 6 Ausführungen erhältlich: Als kurzes Modell ohne Positionsanzeiger, s prikazom položaja oder mit elektronischem Positionsanzeiger. Die lange Ausführung der norelem Positioniertische sind ebenfalls ohne Positionsanzeiger, s prikazom položaja oder mit elektronischem Positionsanzeiger im norelem Produktsortiment erhältlich.

       

    Kreuztische

    Kreuztische unterscheiden sich zu Positioniertischen durch die Erweiterung des Zubehörs. Kreuztische können hier unkompliziert mit Hubtischen und weiterem Zubehör ergänzt werden.

      

    dvižne mize

    Hubtische finden ihren Einsatz, wenn Bauteile und Baugruppen (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.) in ihrer Höhe positioniert werden müssen.

       

    pozicionirne okrogle mize

    Positionier-Rundtische von norelem besitzen einen Verstellwert von 360° ohne Endanschlag.

    Das umfangreiche Sortiment der Positioniersysteme umfasst auch Vertikalhalter in kurzer und langer Ausführung, vrtljive plošče, kot zasuka, Gelenkköpfe Schwenkwinkel, Montage Grundplatten montažni kotnik.