text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl. Ab Größe 40 Aluminium.
Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9.
Ausführung
Gehäuse vernickelt. Ab Größe 40 eloxiert.
Klemmhebel, Gewindespindel brüniert.
Hinweis
Manuell betätigte Klemmelemente für statische Klemmvorgänge. Der Klemmvorgang erfolgt von Hand über den frei justierbaren Klemmhebel. Die schwimmend gelagerten Klemmbacken garantieren eine symmetrische Krafteinteilung auf die Welle. Bis zu 50.000 statische Klemmzyklen (B10d-Wert).

Die Welle sollte eine Toleranz von ±0,01 mm und eine Härte von min. 54 HRC aufweisen.
Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft